Relés de control de sistemas monofásicos
Para supervisar las corrientes y las tensiones de sistemas de CA/CC monofásicos, la gama CM de ABB cuenta con una amplia selección de dispositivos compactos y potentes en una caja de tan solo 22,5 mm de ancho. Esta gama de productos incluye relés supervisores de corriente y de tensión para proteger contra sobrecorrientes y subcorrientes y supervisar las pérdidas de fase (de 3 mA a 15 A y de 3 V a 600 V). Al valerse de la vasta experiencia de ABB, la gama CM ofrece la seguridad y fiabilidad más altas para su instalación eléctrica.
Principales ventajas
- Supervisión segura y fiable de la tensión y de la corriente.
- Easy Connect Technology soporta las vibraciones más altas.
- Fácil de ajustar mediante el potenciómetro frontal.
Características principales
- Supervisión de la sobrecorriente y de la subcorriente.
- Supervisión de la sobretensión y de la subtensión.
- Medición de las señales de CA/CC.
- Principio de medida TRMS.
- Disponible mediante conexión por mordaza de doble cámara o por Easy Connect Technology de conexión rápida.