Relés de control de sistemas trifásicos

Monitorización de redes trifásicas

La monitorización fiable y continua de las redes trifásicas garantiza que las máquinas e instalaciones funcionen sin paros no deseados y económicamente. Los relés de monitorización trifásicos más polivalentes de la gama EPR son los relés de supervisión CM-MPS/N para niveles de tensión de hasta 820 V CA y 400 Hz. Además, esta gama ofrece varios relés de monitorización trifásicos económicos y rentables dotados de funciones específicas.

La mayoría de los dispositivos están disponibles con dos versiones de terminal diferentes. Puede escoger entre la tecnología de conexión por tornillo (bornas de mordaza de doble cámara) y la tecnología de resorte Easy Connect Technology que no requiere de herramientas para su conexionado. 
 

Principales ventajas

  • Supervisión segura y fiable de todos los parámetros importantes de la red trifásica.
  • Easy Connect Technology ofrece un perfecto comportamiento ante vibraciones.
  • Fácil de ajustar mediante potenciómetros en el frontal.

Características principales

  • Supervisión de sobretensiones y subtensiones.
  • Detección de pérdida de fase.
  • Supervisión de desequilibrios de fase.
  • Supervisión de secuencia de fases.
  • Principio de medición TRMS.
  • Easy Connect Technology con bornas de conexión rápida.
CM-MPx

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language