Relés de protección de motores por termistores PTC

Protección de los motores contra el sobrecalentamiento

La gama de relés termistores de protección de motores CM-MSx.xx supervisan la temperatura de la bobina de los motores con sensores de temperatura con coeficiente de temperatura positivo instalados. Estos sensores están incorporados en las bobinas de los motores, por lo que miden el calor del motor directamente. Esta temperatura directa permite a los relés termistores de protección de motores evaluar varios estados del motor, por ejemplo: sobrecalentamiento, sobrecarga y refrigeración insuficiente. Algunos productos también tienen la aprobación ATEX que les permite ser utilizados en zonas peligrosas.

Vídeo (inglés)

Principales ventajas

  • Funcionamiento fiable de los motores.
  • Indicación del estado y resolución de problemas sencillas.
  • Se puede operar en zonas peligrosas.

Características principales

  • Detección dinámica de cables interrumpidos.
  • Amplio intervalo de la tensión de alimentación de control: 24-240 V CA/CC.
  • Supervisión de cortocircuitos del circuito del sensor.
  • Almacenamiento de fallos no volátil (en función del dispositivo).
  • Restablecimiento a distancia.
  • Tecnología de conexión por tornillo o Easy Connect Technology disponibles.

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
CM-MSS vídeo
Accesorios
Loading documents
Select region / language