Relés de supervisión del nivel de líquido

Supervisión de niveles de altas prestaciones

Los relés de supervisión del nivel de líquido de ABB se utilizan para regular y controlar los niveles de líquido y las proporciones de las mezclas de los fluidos conductores. La gama incluye dispositivos con una o varias funciones que se pueden utilizar para detectar reboses, proteger las bombas que funcionan en seco, llenar y drenar aplicaciones así como activar alarmas cuando se alcanzan los niveles máximos y mínimos. Para completar la gama, hay una gama de accesorios, como electrodos diferentes.

Principales ventajas

  • Proteja sus bombas contra el funcionamiento en seco.
  • Mantenga la estabilidad de los procesos.
  • Evite que los sistemas se inunden.

Características principales

  • Sensibilidad de respuesta ajustable.
  • Amplia gama de voltajes de suministro.
  • Se puede configurar en cascada.
  • Hasta dos contactos inversores.
  • Relé temporizador con retardo configurable.
  • Luces LED indicadoras del estado.
2CDC255002V0015

¿Necesita más información?

Nuestro surtido

Nueva gama CM-ENS
Gama económica CM-ENE
Tecnología de conexión innovador

​Funcionalidad

  • Wide range power supplies like 24–240 V AC/DC reduce drastically the number of variants and ensure a worldwide use
  • High immunitiy against electromagnetic disturbances due to advanced measuring technology
  • Adjustable sensitivity of the measuring system
  • Adjustable response sensitivities
  • Fill (UP) or Drain (DOWN), adjustable
  • Control of one or two liquid levels (min/max)
  • 2 c/o (SPDT) contacts
  • Selectable ON- or OFF-delay

Housing

  • Compact housing, 22.5 mm (0.89 in) wide
  • Housing material for highest fire protection classification UL 94 V-0
  • All materials fulfill the highest environmental standards

​Instalación

  • Simplifies planning, maintenance and service
  • 2 wiring technologies: Screw terminals or Easy Connect Technology
  • Tool-free mounting and demounting on DIN rail
  • 3 LEDs for the indication of operational states
  • Easy adjustment via front side potentiometers
  • Electrodes are available as accessories
2CDC251004V0015

Características

  • Monitoring of pump systems for dry running (ENE MIN) and overflow (ENE MAX)
  • Connection of 2 electrodes possible at C and MIN/MAX
  • 3 supply voltage versions
  • Optimal price / performance ratio
  • 1 n/o contact: Open-circuit principle for CM-ENE MIN, closed-circuit principle for CM-ENE MAX
  • LED for status indication

CMENEmax

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language