Instalación y puesta en marcha

Instalación y puesta en marcha in situ por expertos certificados de ABB


Instalación y puesta en marcha in situ certificadas por expertos de ABB para obtener una alta fiabilidad y un rendimiento óptimo del ciclo de vida desde el primer momento. 

Una instalación y puesta en marcha correctas garantizarán un alto grado de fiabilidad operativa. Para lograr un arranque sin problemas, es necesario seguir los procedimientos de instalación y puesta en marcha del producto MNS. El uso de personal del servicio de sistemas de baja tensión de ABB garantiza que el cuadro se instale y ponga en funcionamiento de manera correcta y segura. Los técnicos de servicio certificados de ABB ofrecen instalaciones profesionales in situ, puesta en marcha en frío y en caliente del cuadro y productos de baja tensión.

Los servicios de supervisión de montaje incluyen:

  • Comprobar la alineación de los cimientos 
  • Supervisar el montaje de armarios 
  • Supervisar las conexiones de la sección de transporte 
  • (p. ej., conexión de embarrados principales y armarios)

Los servicios de supervisión de instalación incluyen:

  • Supervisar las conexiones de cables de entrada / salida 
  • Comprobar la conexión a tierra de la aparamenta.  
  • Comprobar el nivel de aislamiento.
  • Comprobar el cableado interno.  
  • Comprobar el cableado interno.  
  • Comprobar el suministro de tensión auxiliar.

Puesta en marcha 

  • Ajustar los parámetros de dispositivo para interruptores automáticos, arrancadores de motor y alimentadores.  
  • Operar los interruptores automáticos, arrancadores de motor y alimentadores.
  • Análisis de la comunicación serie con el DCS y el SCADA, incluyendo la comprobación de las uniones de cables y las comunicaciones.

Análisis del sistema y optimización para mejorar aún más el rendimiento de la instalación 

  • Revisar la aplicación.
  • Revisar la configuración.
  • Revisar la protección del motor.  
  • Revisar la comunicación.
  • Revisar el ajuste de la protección de entrada.


Si el servicio de sistemas de baja tensión de ABB gestiona la instalación y la puesta en marcha del cuadro, las ventajas son:

  • Cuadro fiable desde el primer día de funcionamiento.
  • Reducción del riesgo para revisiones no planificadas.
  • Arranque más rápido.  
  • Rendimiento óptimo del ciclo de vida.

¿Necesita más información?

Loading documents