SACE Tmax XT

Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Riko raja-aidat

Uusi Tmax XT -kompaktikatkaisijasarja

ABB SACE Tmax XT -kompaktikatkaisijasarja (MCCB) on suunniteltu helpoksi käyttää, integroida ja liittää. Samalla se takaa kojeiston turvallisen toiminnan ja korkean laadun. Kompaktikatkaisijamme eivät ainoastaan suojaa, vaan ne myös varmistavat kojeiston täydellisen joustavuuden sekä luotettavan katkaisu- ja suorituskyvyn vaativissakin olosuhteissa. Kompaktikatkaisijat ovat saatavilla jopa 1600 A:n saakka. Suojausominaisuuksiensa ja seitsemän eri kokovaihtoehdon ansiosta ne käyvät kaikkiin sovelluksiin.

Pilvipalvelu

Jotta järjestelmä pysyy hallinnassa…
… sen täytyy olla valvottavissa kaikkialta.

SACE Tmax XT  – Tulevaisuuden laitoksen hallintaa. Voit käyttää, seurata ja hallita tietoja etäältä missä ja milloin tahansa. Älykkään pilvipalvelun avulla parannat järjestelmäsi tehokkuutta ja säästät samalla energiaa.

Räätälöity ratkaisu

Vaikka tehtävä on monimutkainen…
… on ratkaisu yksinkertainen.


SACE Tmax XT – Maksimaalinen joustavuus jokaiseen sovellukseen. Laajennettu mutta yksinkertainen valikoima, sopivat lisävarusteet ja älykäs suunnittelu helpottavat kojeistojen valmistamista ja nopeita päivityksiä. Ne soveltuvat kaikista vaativimpiinkin hankkeisiin.

Erinomainen teknologia

Täyttää korkean suorituskyvyn vaatimukset...
… ilman ponnisteluja.


SACE Tmax XT – Keskeytymättömään toimintaan ja laitteiden suojaukseen. Kompaktikatkaisijoissa yhdistyvät riittävä katkaisukyky, pieni koko ja pitkälle kehittyneet suojausominaisuudet.

Huipputason tuotteet

Järjestelmän luotettavuus...
...pohjautuu yksityiskohtien väliseen vuorovaikutukseen.

SACE Tmax XT – Huolellisesti toteutettu ratkaisu aina suunnittelusta valmistukseen. Lähes vuosisadan tutkimus ja kokemus ovat johtaneet huipputason tuotteisiin, joiden avulla voidaan kohdata myös tulevaisuuden haasteet.

Avainominaisuudet

10 minutes to get cloud connected

Yhdistä pilvipalveluun vain 10 minuutissa

ABB__Speed_up_your_projects

Säästä 30% asennukseen ja asetuksien määrittämiseen tarvittavasta ajasta

mobile

50 lisäominaisuutta, joiden avulla suojareleet voidaan päivittää Marketplace-sovellusalustan kautta 

rmaxXT_Emax

Yksi käyttäjäkokemus
koko sarjalla
160–1600 A

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuote- ja dokumenttiselain

Tutustu myös

Select region / language