Elinkaarivaiheen muutosilmoitus
Seuraavien pienjännitetuotteiden elinkaarivaihe muuttuu Active-tilasta Classic-tilaan
Tuotteen ollessa Classic-tilassa sitä ei markkinoida aktiivisesti, mutta tuotteet ovat silti täysin saatavilla. Classic-tilassa olevien tuotteiden kehitys rajoittuu ylläpitäviin toimenpiteisiin, jolloin näihin tuotteisiin ei enää kehitetä uusia ominaisuuksia. ABB:n elinkaaripolitiikan mukaan Classic-tilaan siirtyvien tuotteiden tuki jatkuu vähintään 10 vuoden ajan, mikäli tuotteiden komponentit ja niihin liittyvän teknologia on ABB:n saatavilla.
1.7.2017 alkaen
| Ilmakatkaisija |
New Emax E1-E6 IEC |
Classic |
| Lämpötilan valvontarele |
C512-24, C512-W, C513-W |
Classic |
| Maasulun valvontareleet |
CM-IWN.4, CM-IWN.5, CM-IWN.6 |
Classic |
| Moottorin kuormituksen valvontarele |
CM-LWN |
Classic |
1.1.2018 alkaen
| Kompaktikatkaisija |
Tmax T1-T2-T3-Ts3 UL |
Classic |
Seuraavien pienjännitetuotteiden elinkaarivaihe muuttuu Classic-tilasta Limited-tilaan
Tuotteen ollessa Limited-tilassa sen saatavuus saattaa olla rajoittunut. Tuotteen tai sen kaikkien versioiden saatavuutta ei tällöin voida taata. Elinkaaripalvelut kuten ennakkohuolto, varaosat, korjaus- ja modifiointipalvelut ovat pääosin saatavilla, mutta niiden saatavuus voi heikentyä Limited-vaiheen aikana.
1.1.2018 alkaen
| Varokekytkin |
Fast Line SLK |
Limited |
Seuraavien pienjännitetuotteiden elinkaarivaihe muuttuu Limited-tilasta Obsolete-tilaan
Tuotteen ollessa Obsolete-tilassa se ei ole enää saatavilla. Elinkaaripalvelut kuten ennakkohuolto, varaosat, korjaus- ja modifiointipalvelut ovat pääosin saatavilla, mutta niiden saatavuutta ei voida taata.
1.3.2017 alkaen
| Koteloitu kytkin |
OT90A_, OT125E_ ja OT160E_ |
Obsolete |
| Korvaavat tyypit: OT90G_, OT125G_ ja OT160G_. |
1.7.2017 alkaen
| Kontaktori |
EH175 - EH370 |
Obsolete |
1.1.2018 alkaen
| Kompaktikatkaisija |
Tmax T2-3 IEC (poislukien PV-, ML- ja Enel-versiot) |
Obsolete |
| Kompaktikatkaisija |
Isomax S7 (poislukien 1000V versio) |
Obsolete |
| Ilmakatkaisija |
Novomax MM |
Obsolete |
| Kompaktikatkaisija |
Isomax ML |
Obsolete |
| Kytkin |
OEVA |
Obsolete |