Hue-kytkin - Valaistuksen ohjauksen uusi vapaus

Hue-kytkin__SF_1183x353_Banner

Täydellisen valaistustilanteen luominen ei ole koskaan ollut helpompaa kuin nyt uudella Hue-kytkimellä.

Hue-kytkin mahdollistaa täydellisen valaistustilanteen luomisen yhdellä painalluksella. Kytkin voidaan asentaa vapaavalintaiseen paikkaan, sillä se ei vaadi erillistä tehonsyöttöä kytkeäkseen tai himmentääkseen Philips Hue -valaisimia tai -valonlähteitä. Pelkkä painikkeen painallus tuottaa riittävän energian Philips Hue -valaisimien ohjaukseen.
Friends of Hue Logo

Helppo ja vaivaton asennus

  • Asenna kytkin minne tahansa ilman johtokytkentöjä
  • Ei tarvitse paristoja
  • Zigbee Mesh -teknologian ansiosta varmatoiminen
  • Omien valaistustilanteiden luonti ja kutsuminen
  • Säätö: enintään 50 valoa tai 25 Friends of Hue -kytkintä
  • Käyttöön tarvitaan Philips Hue -silta v2 (neliskulmainen) ja uusin Philips Hue -sovellus (vähintään v3.2)

Friends of hue purple scene
friendOfHue_Milieu_D09


Sähkönumero

Tuotekoodit

Tyyppi

Kuvaus

Setti

2625040

2CKA006710A0011

6716UJ-84-500

Hue-kytkin-setti, Impressivo, valkoinen

Modulaarinen

2625041

2CKA006710A0014

6716U-500

Impressivo Hue-kytkin

2625030

2CKA006730A0136

6736FoH-84

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, Impressivo, valkoinen

2625031

2CKA006730A0133

6736FoH-81

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, Impressivo, antrasiitti

2625032

2CKA006730A0135

6736FoH-83

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, Impressivo, alumiini

2625033

2CKA006730A0140

6736FoH-884

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, Impressivo, matta valkoinen

2625034

2CKA006730A0141

6736FoH-885

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, Impressivo, matta musta

2CKA006730A0139

6736FoH-886

2-osainen vipu, Hue-kytkimeen, aito teräs




Katso myös

Lue lisää tuotteista:

Tuoteluettelo
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language