Tilaa säästävä ja huomaamaton saneerauskeskus

Saneerauskeskus RP2E15JS-IT on tyylikäs ja tilaa säästävä ratkaisu, joka on suunniteltu sopimaan huomaamattomasti vaativiinkin tiloihin. Sen kompakti koko tekee siitä täydellisen sijoitettavaksi oven viereen tai jopa piiloon oven yläpuolelle kattoa vasten – näin keskus sulautuu harmonisesti ympäristöönsä.

Kaapelit voidaan tuoda keskukseen siististi ja lähes näkymättömästi katonrajasta, joten erillisiä peitekauluksia keskuksen ja katon väliin ei tarvita. Tämä mahdollistaa esteettisen ja huomaamattoman asennuksen, joka ei vie tilaa oven viereltä eikä estä sen avautumista. 
Saneerauskeskus RP2E15JS-IT on tyylikäs ja tilaa säästävä ratkaisu, joka on suunniteltu sopimaan huomaamattomasti vaativiinkin tiloihin.

Tarvitsetko lisätietoa?

Keskus on varustettu S200S-sarjan jousiliitäntäisillä
johdonsuojakatkaisijoilla, jotka helpottavat ja
nopeuttavat asennusta.

Data-osa täyttää saneerauskohteille
asetetut vaatimukset.

Laajentaminen on helppoa ja kätevää.

Ovessa on aukipitosalpa, joka helpottaa asennustyötä.

Asenna pystyyn tai vaakaan

Saneerauskeskus RP2E15JS-IT kompakti koko tekee siitä täydellisen sijoitettavaksi oven viereen tai jopa piiloon oven yläpuolelle kattoa vasten – näin keskus sulautuu harmonisesti ympäristöönsä.
Saneerauskeskus RP2E15JS-IT on tyylikäs ja tilaa säästävä ratkaisu, joka on suunniteltu sopimaan huomaamattomasti vaativiinkin tiloihin.
Keskus sisältää:

  • 2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä  
  • 15 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa, joista 9 kpl (6+3) VVSK suojattu 
  • 15-modulia varatilaa 
  • 12 kpl RJ45 Actassi- tai AMP-, 3M-, Keystone-liitinpaikkaa 
  • Sisältää aukipitosalvat, jotka helpottavat asennustyötä 
  • Värisävy valkoinen RAL9016 

Tilaustiedot

Tyyppi  Snro Kuvaus
RP2E15JS-IT 33 101 50 Ryhmäkeskus-data 25A, IP20C, FE

Lisätietoa

Select region / language