ABB-free@home-ryhmäkeskus

Entistä tilavampi ryhmäkeskus

COMBI-FRH-3 on uusin laajennus ABBfree@ home-keskustuotteistoon. Keskuksessa on entistä enemmän tilaa kaapeloinnille ja komponenteille. Keskuksen ohjausta on lisätty ja se sisältää nyt myös ABB-free@home-kodin ohjausjärjestelmän System Access Point -liitäntäportin.

Tarvitsetko lisätietoa?

ABB-free@home-keskustuotteiston valikoima laajenee uudella entistä tilavammalla keskuksella COMBI-FRH-3. Keskuksen ohjausta on lisätty ja se sisältää nyt myös ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmän
System Access Point -liitäntäportin. Lisäksi keskuksessa on jopa 28 moduulin varatilaa laajennuksille
sekä neljän moduulin varatilat ovipuhelinkeskusyksikölle.

Keskuksen data-osasta löytyy lisäksi DIN-kiskovaraus ovipuhelimen IP-Gatewaylle. Helppoa taloautomaatiota yhdellä hankinnalla. Ryhmäkeskus-data soveltuu sekä uppo- että pinta- asennukseen. Upotettaessa keskus seinään, runsaat kaapelointitilat jäävät peittoon seinän sisään. Keskus on miellyttävä ja nopea asentaa, sillä tuote on valmiiksi kytketty ja toimitukseen sisältyy valmiit piirikaaviot.

Kotijakamo täyttää M65-määräyksen vaatimukset.
Kotijakamo sisältää 2-osaisen pistorasian sekä 24-aukkoisen RJ45-liitintelineet Actassi ja AMP, 3M, Keystone-liittimille.

Tilaustiedot

Tyyppi  Snro  Kuvaus Pakkauskoot 
COMBI-FRH-3 33 101 62  ABB-free@home-ryhmäkeskus, IP20, 50A, FE, free@home-komponenteilla  1

Select region / language