Flex-liiketunnistimet

Täydellinen tunnistus eri käyttötarkoituksiin

Nainen portaikossa, jossa seinällä Flex liiketunnistimia

Uusissa flex-liiketunnistimissa suunnittelu, tunnistuksen laatu ja joustavuus ovat omaa luokkaansa. Valikoiman laajentamisen lisäksi yhdistettävien runkojen teknistä puolta on kehitetty edelleen, ja nyt niissä on monia uusia ominaisuuksia, jotka takaavat luotettavan käytön ja helpon asennuksen.

Tarvitsetko lisätietoa?

Käytävä
Eteinen
Portaikko

Flex Basic 180° liiketunnistin


Ensivaikutelmalla on väliä! Siksi onkin erityisen vaikeaa luoda miellyttävä valoilmapiiri melko pieneen käytävään. Lisäksi kytketyt valot unohtuvat helposti, jolloin ne muuttuvat virtasyöpöiksi. Flex Basic 180° -anturi tunnistaa koko käytäväalueen.

• Tunnistustaso vaakasuunnassa reagoi ainoastaan ihmisiin, ei nelijalkaisiin perheenjäseniin
• Kutsuvat ja yksilölliset valaistusolosuhteet, jotka voidaan räätälöidä käytäväalueella himmennystoiminnolla
• Pienempi energiankulutus automaattisen kytkennän ja sammutuksen ansiosta
Flex liiketunnistin vaaleassa käytävätilassa

Flex Comfort 180° liiketunnistin


Eteistiloissa oikea-aikainen valaistus vaivattomasti. 180 asteen flexliiketunnistimet auttavat luomaan yksilöllisen valaistuksen sekä liiketunnistimella että himmentimillä. Uudet anturit ovat pienikokoisia ja litteitä, minkä ansiosta liiketunnistimet sulautuvat tilan yleiseen ilmeeseen entistä hienovaraisemmin.

• Yksilölliset valoasetukset, sovitettu vuorokaudenajan ja tilanteen mukaan
• Himmennystoiminto luomaan tilanteseen ja tunnelmaan sopivan valaistuksen
• Tunnistuslinssit reagoivat ainoastaan ihmisten eikä uteliaiden lemmikkieläinten liikkeisiin

eteinen, jossa seinällä lasten värikkäät reput

Flex Multi 180° liiketunnistin


Portaikko on kulkuväylä asunnoissamme. Vaikka siellä ollaankin vain lyhyen aikaa, vaivaton ja turvallinen valaistus on erityisen tärkeää juuri portaikossa. Kädet täynnä ostoksia, mikä onkaan hienompaa kuin automaattisesti syttyvät valot. Flex Multi 180° on suunniteltu portaikko käyttöön, joten ärsyttävä valojen sytyttäminen jää historiaan.

• Yksittäiset valoasetukset sekä himmennystoiminto
• Neljä tunnistustasoa kattavat koko portaikon
• Energian säästöä automaattisen kytkennän ja sammutuksen ansiosta
Portaikossa kävelevä ja flex-liiketunnistin seinässä

Katso myös

Select region / language