Läsnäolotunnistimet DALI/e-contact/rele

Markkinoiden paras tunnistuksen laatu

Uudet läsnäolotunnistimet on suunniteltu erityisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan erityisen suorituskykyistä teknologiaa ja huomaamatonta, eleganttia muotoilua. Vapaasti yhdisteltävien kolmen linssimallin ja säädettävien ja himmennettävien laitevaihtoehtojen ansiosta vaativiinkin kohteisiin löytyy sopiva ratkaisu tunnistimia.

Käytettävissä on joko infrapunakauko-ohjain tai vieläkin kätevämpi Bluetoothia käyttävä älykäs sovellus. 

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tarjolla on täysin uusia ratkaisuja: 

  • Kaksi ohjaus mahdollisutta: infrapuna tai Bluetooth
  • Tärkeimmät toiminnot on käytettävissä tunnistimen etu-puolelta
  • Kolme linssivaihtoehtoa eri käyttötarkoituksiin (Compact, Universal, Corridor)
  • Parametrointi ja energiankulutuksen seuranta
  • Uusi "Comfort automatic" -toimintatila
  • Yksittäisten anturien kytkeminen pois päältä ja niiden herkkyyden säätäminen.
  • Jousiasennus ja kiinnityskynnet helppoon asennukseen

Ominaisuudet

Kaikki mallit
Bluetooth-lisäominaisuudet
Rele ja e-contact
DALI-lisäominaisuudet

• Kolme laitelähtöversiota (rele, e-contact, DALI)
• Älykäs laajennusyksikön tuloliitäntä
• Isäntä-slave-tiedonsiirto
• Slave-läsnäolotunnistin myös eri linssimalleilla (Compact, Universal, Corridor)
• Mahdollisuus ylimääräisiin on/off-painikkeisiin
• Valaistus jatkuvasti päällä / jatkuvasti pois erityisen laajennusyksikön tiedonsiirron kautta
• Laajennusyksikön kytkentä (valinnainen)
• LED-tunnistus ja tilailmaisin (aktiivinen vain tietyissä toimintatiloissa)

Integroidulla Bluetooth-käyttöliittymällä varustettuja läsnäolotunnistimia voidaan kauko-ohjata ja parametrit voidaan määritellä älypuhelimen tai tabletin sovelluksella. Esimerkiksi seuraavat toiminnot ovat säädettävissä:

• Parametrien määritys ja käyttö älykkään sovelluksen kautta
• Energiankulutuksen seuranta
• Uusi "Comfort automatic" -toimintatila
• Kytketyn laitteen suora kytkentä ja himmennys
• Valittavissa läsnäolosimulointi, jos kukaan ei ole paikalla

• Uudistetulla releellä suurempi kuormitettavuus, halogeeni- ja loisteputkivalaisimet
• e-contact on elektroninen kytkinlähtö erityisesti LEDvaloille
• Kauko-ohjaus IR-kauko-ohjaimen 6843 avulla (ei käytettävissä Bluetooth-versioiden kanssa)

Parametrien määritys ja käyttö Bluetoothia käyttävän
älykkään sovelluksen kautta
• Suora liitäntä DALI-väylään DALI-slavella
• Pehmokäynnistys- ja -pysäytystoiminnon aktivointi
• Mahdollisuus ylimääräiseen kytkinlähtöön lämmityksen, ilmastoinnin ja tuuletuksen aktivointiin tai ylimääräisten laitteiden kytkemiseen (esim. tauluvalo)
• Ylimääräinen kytkinlähtö on myös määritettävissä DALI-käyttölaitteiden kytkemiseksi kokonaan pois päältä
• Tarvittava virransyöttö 45 DALI-lisäkäyttölaitteelle ja ohjaimelle
• Valaistustoiminto, alkamis- ja päättymisaika määritettävissä
• Valittavissa sytytystoiminto loistevalaisimille
• Kaksivaiheinen automaattinen sammutus (EnEV/EN 15232:n mukaisesti)
• Aikaan sidottu yövalotoiminto
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkaus 
 DALI      
6819/35-24-500
26 193 90
Läsnäolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, DALI, master, valkoinen 1/-
6819/55-24-500 26 193 91 Läsnäolotunnistin 360 Corridor, Bluetooth, DALI, master, valkoinen 1/-
6819/39-24-500  26 193 92  Läsnäolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, DALI, slave, valkoinen 1/-
 6819/59-24-500  26 193 94  Läsnäolotunnistin 360 Corridor, Bluetooth, DALI, slave, valkoinen 1/-
 e-contact      
 6817/62-24-500  26 193 82  Läsnäolotunnistin 360 Compact, e-contact, master, valkoinen  1/-
 6817/32-24-500  26 193 83  Läsnäolotunnistin 360 Universal, e-contact, master, valkoinen  1/-
 6817/93-204-500  26 193 98  Läsnäolotunnistin 360 Corridor, e-contact, Bluetooth, master, valkoinen  1/-
 6819/68-24-500  26 193 86  Läsnäolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 6819/38-24-500  26 193 87  Läsnäolotunnistin 360 Universal, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 6819/58-24-500  26 193 88  Läsnäolotunnistin 360 Corridor, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 Rele      
 6819/60-24-500  26 193 80  Läsnäolotunnistin 360 Compact, rele, master, valkoinen  1/-
 6819/30-24-500  26 193 81  Läsnäolotunnistin 360 Universal, rele, master, valkoinen  1/-
 6819/50-24-500  26 193 84  Läsnäolotunnistin 360 Corridor, rele, master, valkoinen  1/-
 6819/31-24-500  26 193 85  Läsnäolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, rele, master, valkoinen  1/-
 6819/58-24-500  26 193 88  Läsnäolotunnistin 360 Corridor, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 6819/68-24-500  26 193 86  Läsnäolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 6819/38-24-500  26 193 87  Läsnäolotunnistin 360 Universal, rele/e-contact, slave, valkoinen  1/-
 Lisätarvikkeet      
 6494-500  26 193 95  Läsnäolotunnistimien laajennusyksikkö  1/-

Lue lisää

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti