Mukavuuskytkin - Yksi kytkin, neljä käyttötilaa

Valinnanvaraa uusilla modulaarisilla tuotteilla

mukavyyskytkin_impres_tumma-betoni_1183x1515px

Flex mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Mukavuuskytkintä voidaan käyttää eri tavoin. Kytkin voidaan haluttaessa määrittää kokonaan automaattiseksi. Tällöin se kytkee valon päälle ja pois automaattisesti sen mukaan, havaitseeko se liikettä. Puoliautomaattitoiminto sytyttää valon automaattisesti ja jättää sen päälle, kunnes valo sammutetaan manuaalisesti.

Tunnistusalueet

lasnaolotunnistin_tunnistusalue-1
lasnaolotunnistin_tunnistusalue-12

Käyttötilat

Tilaustiedot

   Tyyppi Snro  Kuvaus  Pakkauskoot
  Mukavuuskytkin Flex modulaariset
  64811 U-500 26 194 40 Ohjausyksikkö Rele 10A , koje  1/10
  64814 U-500 26 194 42 Ohjausyksikkö e-contact, koje  1/10
  64765-214-500  26 194 81 Mukavuuskytkimen, linkki, Jussi  1/10
  64765-84-500 26 194 82 Mukavuuskytkimen, linssi, valkoinen  1/10
  64765-81-500 26 194 83 Mukavuuskytkin, linssi, antrasiitti  1/10
  64765-83-500 26 194 84 Mukavuuskytkimen, linssi, alumiini  1/10
  64765-885-500 26 194 85  Mukavuuskytkimen, linssi, matta musta  1/10

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language