DALI-potentiometri

Teholähteellä ja värilämpötilan säädöllä

Imp_dimmer_concrete-wall_1183x353px

DALI-potentiometrillä voit säätää valaistuksen kirkkaustason nopeasti ja luotettavasti. Halutessasi voit myös vaihtaa LED:n värilämpötilan tunnelmaan sopivaksi. Viimeistele tunnelma haluamallasi DALI-potentiometrin huomiovalon värillä ja kirkkaudella.

Valon kirkkauden ja värilämpötilan säädin (2700 -6500 K) laitetyypin 8 DALI-valaisimiin. Tuotteessa on integroitu LED-huomiovalo (9 eri värisävyä/kaksi kirkkaustasoa) ja se ohjaa maksimissaan 37:ää DALI-liitäntälaitetta ja sisältää teholähteen.
DALI-potentiometrissä on 254 säätöaskelta, joten sillä voi säätää valon kirkkauden erittäin tarkasti. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Asuntomessut-Pori-19.6
DALI-potentiomater-dimmer_1000x100px
Koje

2116/11U

Toiminnot ja ohjelmat

Valot päälle/pois

Kytke valot päälle tai pois painamalla nuppia.

Valon kirkkauden säätö

Säädä valon kirkkautta kiertämällä nuppia. Säädettävissä jopa 254 kirkkaustasoa.

Valon värilämpötilan säätö

Paina nuppi pohjaan ja samalla kierrä sitä kunnes haluttu värilämpötila on saavutettu (2700-6500 K).

Huomiovalon värin vaihtaminen

1. Varmista, että valaisin on pois päältä.
2. Paina nuppi pohjaan ja kierrä sitä nopeasti kolme kertaa edestakaisin.
3. Vapauta nuppi ja odota, että huomiovalo vilkkuu kolme kertaa.
4. Valitse LEDin väri kiertämällä nuppia, vahvista värivalinta lyhyellä painalluksella.

Tilaustiedot

   Tyyppi  Snro  Kuvaus  Pakkauskoot
   Jussi (sisältää kojeen, keskiön ja peitelevyn)
*   2116/11UJGL-214  26 193 79  DALI-potentiometri, teholähteellä, Jussi  1/10
   Impressivo (sisältää kojeen, keskiön ja peitelevyn)
 *  2116/11UJGL-84  26 193 89  DALI-potentiometri, teholähteellä, Impressivo, valkoinen  1/10
   Modulaarinen (myydään osina)
 *  2116/11U  26 193 96  DALI-potentiometri, teholähteellä, koje  1/10
 **  6540-84-102-510  35 127 62  Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, valkoinen  1/10
 **  6540-81-102-510  35 127 60  Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, antrasiitti  1/10
 **  6540-83-102-510  35 127 61  Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, alumiini  1/10
   Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
 **  6540-866-102  26 200 29  Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, aito teräs  1/10
 **  6540-884-102    Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta valkoinen  1/10
 **  6540-885-102    Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta musta  1/10
*   Potentiometrin mukana huomiovalon valojohdin.
** Säätimen keskiölevyjen mukana olevaa hohtolamppua ei voi käyttää DALI-potentiometrin kanssa.

 

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language