LED-säätimet

2-100 W ja 20-800 W tehoalueisiin

mdrc-led-saadin_banner_1183x353px_72dpi

MDRC LED -säätimet säätävät valotasoa pehmeästi ja luovat viihtyisän ja rentouttavan tunnelman. Niillä voi luoda juuri oikean tilaisuuteen ja tunnelmaan sopivan valaistuksen.

MDRC-himmennin LED-lamppuja varten
LED-lamput ovat nykyaikaisimpia valaisimia. Ne määrittelevät uuden tavan käyttää valoa ja käyttävät energiaa vain viidesosan perinteisten lamppujen kulutuksesta. ABB on yhdessä markkinoiden johtavien LED-lamppujen valmistajien kanssa kehittänyt korkealuokkaiset himmentimet, jotka toimivat täydellisesti näiden tehokkaiden valonlähteiden kanssa. LED-himmentimien tekniikka perustuu transistoreihin, joten ne eivät aiheuta surinaa. MDRC-laitteessa on myös lukuisia erikoistoimintoja, kuten porrasvalotoiminta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Asuntomessut Pori 19.6.18_067

Säätimen valinnan tulee olla selkeää ja turvallista

Innovatiivisella DIN-kiskohimmentimellä voidaan säätää LED-lamppuja helposti painikkeilla. LED-lamppujen lisäksi säätimellä voidaan ohjata myös perinteisiä hehkulamppuja, 230 voltin halogeenilamppuja sekä induktiivisella tai elektronisella muuntajalla varustettuja pienjännitehalogeenilamppuja. Uusien laitteiden kehitystyössä keskityttiin himmentimien hienosäätämiseen niin, että ne toimivat yhdessä täydellisesti. Himmennys tapahtuu yhtä tasaisesti ja välkkymättä kuin perinteisillä hehkulamppuhimmentimillä. Kirkkauden säätö tapahtuu transistoreilla, ja se toimii kaikissa asennoissa täysin äänettömästi, ilman mitään surinaa.

Tuotteen edut

  • Luotettava ja vaivaton tapa himmentää LED-lamppuja.
  • Tarkoitettu toimimaan kaikentyyppisten LED-lamppujen
    kanssa.
  • Kirkkauden säätö yhteensopiva kaikkien lampputyyppien
    kanssa. Sopii myös perinteisille hehkulampuille, 230 voltin
    halogeenilampuille sekä induktiivisella tai elektronisella
    muuntajalla varustetuille pienjännitehalogeenilampuille.
  • Painonappihimmennys suuriin tiloihin.
  • Vaivaton käyttö ja useita käytännöllisiä toimintoja, kuten
    muisti, torkku, herätys, lastenhuone, yhteissammutus ja
    siivousvalo.
  • Säädettävä minimi- ja maksimikirkkaus.
  • Tasainen ja välkkymätön himmennys.
  • Transistoritekniikan takia ei surisevaa ääntä.
  • DIN-kiskoasennus:
    20-800 W 4U
    2-100 W 1U
  • Porrasvalotoiminto, jossa automaattinen sammutus- ja
    esivaroitustoiminto standardin DIN 18015-2 mukaisesti.
 Snro Tyyppi  Kuvaus Pakkauskoko 
 26 193 78     6586/14  LED-säädin 20-800 W 4U DIN                    1
 26 193 99     6586-500  LED-säädin 2-100 W 1U DIN               1
6586_14_6586-500_side_W1

Katso myös

 

Select region / language