TB16-23 yhdistelmätermostaatti

Modernia ja vaivatonta lämmönsäätöä

Moderni ja kätevä lämpötilan hallinta termostaatin Bluetooth-yhteydellä.

ABB TB16-23-yhdistelmätermostaattia käytetään kuin perinteistä kiertonuppi-termostaattia. Lisäksi se voidaan liittää ABBEcoHeat-mobiilisovellukseen, jonka avulla voidaan asettaa haluttu käyttötila tai luoda oma energiansäästöohjelma. ABB TB16-23-yhdistelmätermostaatti mahdollistaa vaivattoman tavan hallita kodin lämpötilaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Termostaatin moderni muotoilu sulautuu saumattomasti kodin sisustukseen. TB16-23-termostaatti on saatavilla Jussi-, Impressivo- ja SAGA-sarjoissa. Sisustukseen sopivan ilmeen saat valitsemalla Impressivo-termostaatin kehykseksi Design-peitelevyn, jota on saatavilla useissa eri väreissä ja materiaaleissa. 

Termostaatti täyttää Ecodesign-asetuksen.

Ominaisuudet

  • Termostaatti toimii lattia-, huone-, yhdistelmä-, tai tehonsäätötilassa.
  • Termostaatti huolehtii siitä, että huone on aina halutussa lämpötilassa.
  • Soveltuu sekä sähköisen että vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaukseen (myös NC-reletoiminto valittavissa mobiilisovelluksella).
  • ABB TB16-23-termostaatissa on myös perinteinen sisääntulo ulkoiselle ohjaukselle, jota voidaan käyttää erittäin matalan lämpötilan pakottamiseen, esimerkiksi pidemmän poissaolon ajaksi.
  • Täyttää EcoDesign EU2015/1188-asetuksen.

Viikko-ohjelmatoiminto

Aseta erilaisia lämpötila-asetuksia eri viikonpäiville ja eri ajanjaksoille. Unohda päivittäinen lämpötilan säätäminen manuaalisesti, sillä viikko-ohjelma hoitaa lämpötilan säädön puolestasi.

Vaivaton asennus

Laadukkaiden liittimien, matalan rakenteen ja tukevan ruuvikiinnityksen ansiosta termostaatin asennus on vaivatonta.

ABBEcoHeat-mobiilisovellus

Ohjaa termostaatin käyttötilaa ja viikko-ohjelmaa kätevästi ja energiatehokkaasti Bluetooth-yhteydellä ABBEcoHeat-mobiilisovelluksessa. Sovellus on maksuton ja saatavilla sekä iOS- että Android-puhelimille sovelluskaupoissa.

Älykästä lämpötilan hallintaa viikko-ohjelmalla

Viikko-ohjelmatoiminnon avulla voidaan asettaa erilaisia lämpötila-asetuksia eri viikonpäiville ja eri ajanjaksoille. Unohda päivittäinen lämpötilan säätäminen manuaalisesti, sillä viikko-ohjelma hoitaa lämpötilan säädön puolestasi. Se ei ainoastaan tuo mukavuutta elämään, vaan myös auttaa säästämään energiaa ja rahaa pitkällä aikavälillä.

Ohjelma mahdollistaa eri lämpötilojen asettamisen esimerkiksi viikonlopuksi ja arkipäiviksi, tai päivä- ja yöajaksi. Tämä antaa täyden hallinnan kodin lämpötilasta, varmistaen aina optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Esimerkiksi:
Töissä klo 07-16: Eco-tila, +19C
Kotona klo 16-07: Comfort-tila, +21C

Lämpötilaa voidaan halutessa laskea myös huonekohtaisesti (esimerkiksi eteinen tai harrastehuone) silloin, kun tilaa ei käytetä, ja näin vähentää kokonaisenergiankulutusta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Bluetooth: Versio 5
Käyttöjännite:
230V - 50Hz
Maksimikuorma:
16A (resistiivinen)
Käyttölämpötila:
+5°C/+35°C
Ulkoinen ohjaus:
230V - 50Hz
IP-luokka:
IP21
Anturit:
Sisäinen huoneanturi,
ulkoinen NTC-lattia-anturi.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tilaustiedot

Tyyppi

Snro.

Kuvaus

Pakkaus

TB16-23-916 26 194 34 Bluetooth termostaatti, 16A, anturilla, SAGA™ 1/10
TB16-23-214 26 194 30
Bluetooth termostaatti, 16A, anturilla, Jussi 1/10
TB16-23-84
26 194 31
Bluetooth termostaatti, 16A, anturilla,Impressivo, valkoinen 1/10
TB16-23-884
26 194 33 Bluetooth termostaatti, 16A, anturilla, Impressivo, matta valkoinen
1/10
TB16-23-885
26 194 32 Bluetooth termostaatti, 16A, anturilla, Impressivo, matta musta
1/10

Dokumentit

Lataa ABBEcoHeat-sovellus

ABB EcoHeat app iconHallitse termostaatin toimintoja maksuttomalla ABBEcoHeat-mobiilisovelluksella.

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language