Lattia-, huone- ja yhdistelmätermostaatti

Kaikki yhdessä tuotteessa

Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen.

Uudessa termostaatissa on erittäin matala rakenne, jonka ansiosta kytkentätilaa on reilusti. Kojeen upotussyvyys vain 20 mm. Termostaatti on esiohjelmoitu ja se on nopea ja helppo ottaa käyttöön. Yhteensopiva myös muiden valmistajien antureiden kanssa. Kotelointiluokka IP21. Termostaatissa on ulkoisen ohjauksen mahdollisuus (kotona/pois –kytkin).

Termostaatti täyttää Ecodesign-asetuksen.

Tarvitsetko lisätietoa?

Edut:


• Termostaatti on esiohjelmoitu ja se on nopea ja helppo ottaa käyttöön.
• Matalan rakenteen ansiosta kojeen taakse jää reilusti asennustilaa.
• Täyttää Ecodesign-asetuksen.

Tilaustiedot

 Tyyppi Snro.  Kuvaus  Pakkauskoot
 Jussi (sisältää kojeen, keskiölevyn ja peitelevyn)
 TC16-20-214 26 194 00 Yhdistelmätermostaatti, 16A , anturilla, Jussi  1/10
 Impressivo (sisältää kojeen ja keskiölevyn)
 TC16-20-84 26 194 01 Yhdistelmätermostaatti, 16A , anturilla, Impressivo, valkoinen  1/10
 Modulaarinen
 TC16-20U 26 194 02 Yhdistelmätermostaatti, koje, 16A , anturilla  1/10
 6435-214 26 200 15 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Jussi  1/10
 6435-84 26 200 16 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Impressivo, valkoinen  1/10
 6435-81 26 193 54 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Impressivo, antrasiitti  1/10
 6435-83 26 200 17 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Impressivo, alumiini  1/10
 6435-885 26 200 41 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Impressivo, matta musta  1/10
 6435-884  - Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Design-sarja, matta valkoinen  1/10
 6435-866 26 200 28 Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin, Design-sarja, teräs  1/10

Dokumentit

Pikaohjeet

Katso myös

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language