USB-latausasema

USB-latausasema_Impressivo_1183x353px

Nyt entistä tehokkaampana

USB-latausasemalla pystyt tarvittaessa lataamaan kahtakin puhelinta, tablettia tai muuta laitetta samaan aikaan helposti ja vaivattomasti. Kojeessa on kaksi USB A-tyypin liitintä, joita voi kuormittaa yhtä aikaa 2 x 1,5 A tai yhtä kuormitettaessa 3,0 A. Laite on oikosulku-/ylikuormitussuojattu.
Tärkeimmät edut ja ominaisuudet
• USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suuremman latausvirran vaativia laitteita.
• Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta puhelinta, digitaalikameraa tai muuta mobiililaitetta samaan aikaan.
• Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia.
• Latausvirta enintään 3000 mA kun yksi liitin on käytössä.
• Latausvirta enintään 1500 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä.
• Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus.

Tekniset tiedot:
• 230 VAC / 5 VDC
• 50 - 60 Hz
• 3,0 A
• tyhjäkäyntiteho 0.3 W
• IP20
• SELV
• käyttölämpötila 5°C - 40°C 
• Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa
6472U-500-101_800x800px

 

Tilaustiedot

 Tyyppi Snro  Kuvaus  Pakkauskoot
 Runko
 6472 U-500-101  70 040 67  Telerasian runko, USB-latausasema 2 x 1,5A  1/10
 Keskiölevyt
 2539-214  70 040 62  Keskiölevy, telerasialle, Jussi  1/10
 1766-84  70 040 58  Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, valkoinen  1/10
 1766-81  70 040 60  Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, antrasiitti  1/10
 1766-885  70 040 68  Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, matta musta  1/10
 1766-83  70 040 61  Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, alumiini  1/10
 Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa
 1766-866  70 040 56  Keskiölevy, telerasialle, aito teräs  1
 1766-884           -  Keskiölevy, telerasialle, future® linear, matta valkoinen  1

Katso myös

Select region / language