CT-sarjan elektronisia aikareleitä käytetään kaikkiin sovelluksiin maailmanlaajuisesti ja ne ovat osoittautuneet erinomaisiksi niin päivittäisessä käytössä kuin vaativimmissakin olosuhteissa. Elektronisten aikareleiden kolmesta tuotesarjastamme löytyy aikarele kaikkiin sovelluksiin.
ABB:n tuotteet täyttävät kaikki pienjänniteohjaustarpeet. Tarjolla on laaja tuotevalikoima taloudellisia ja erittäin edistyksellisiä ratkaisuja.
CT-D-sarja DIN-kiskoliitännällä (moduulikojeet) ja vain 17,5 mm leveällä kotelolla sopivat kaikkiin sisäisiin asennuksiin ja keskuksiin.
Erittäin edistyksellinen CT-S-sarja ABB:n uudessa S-sarjan kotelossa tarjoaa kaksi erityyppistä liitintä ja sopii erinomaisesti yleiseen käyttöön.
CT-C-valikoima alentaa kustannuksia sekä nostaa arvoa ja suorituskykyä.
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.
Paikallista ABB-asiantuntemusta lähelläsi.