CR-M-tuotesarja

Pistokantaiset pienoisliitäntäreleet

CR-M-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

CR-M tuotteissa on jopa 4 kosketinta yhdessä releessä sekä testipainike, mikä nopeuttaa ja helpottaa piirin tarkastusta. Saatavilla on 12 eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.

Edut
  • 4 kosketinta yhdessä releessä, mikä lyhentää johdotusaikaa
  • Manuaalinen testipainike lyhentää testausaikaa
  • Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla

Ominaisuudet
  • 12 eri kelajännitettä, 12–220 V DC / 24–230 V AC
  • 2 vaihtokosketinta (12 A), 3 vaihtokosketinta (10 A) tai 4 vaihtokosketinta (6 A)
  • Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
  • Integroitu testipainike manuaaliseen käyttöön ja lähtökosketinten lukitukseen
  • Logiikka- ja vakiokannat
  • Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
Loading documents