Liitäntäreleet ja optoeristimet

Sähkön- ja tiedonsiirtotarpeiden yhdistäminen

ABB:n liitäntäreleet ja optoeristimet varmistavat luotettavan jännitteen muuntamisen prosessin oheislaitteiden ja ylemmän tason ohjausjärjestelmien välillä.

Releet varmistavat kaikentyyppisten laitteiden luotettavan signaalin kytkennän sekä tarjoavat sähköisen eristyksen herkille sähkölaitteille, kuten PLC-ohjaimille. ABB:llä on laaja valikoima kytkettäviä liitäntäreleitä, joissa on vakio- tai logiikkakannat, voidaan käyttää AC- tai DC-kuormien kytkemiseen.

ABB:n liitäntäreleet sopivat haastaviin olosuhteisiin ja niitä on saatavilla useilla eri kelajännitteillä. Saatavana myös erilaisia toimintamoduuleita. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, sillä niiden materiaaleissa ja valmistuksessa ei ole käytetty kadmiumia eikä lyijyä (esim. ROHS-vaatimukset).

Liitäntäreleiden tärkeimpiin toimintoihin kuuluvat kuormien kytkeminen eri resistiivisten, induktiivisten ja kapasitiivisten osien välillä, jännitteiden ja virtojen kytkeminen, signaalien vahvistaminen, ohjaus- ja kuormapiirien sähköinen eristäminen ja signaalien monistaminen.

Edut
  • Turvallinen ja luotettava jännitteen muunnos
  • Hyvä koskettimien kuormituksen kesto
  • Pistokemalliset toimintamoduulit vaativimpia sovellusvaatimuksia varten

Ominaisuudet

  • Kelajännitteet 5 V DC – 230 V AC
  • Jopa 16 A -koskettimet
  • Jopa 4 lähtökosketinta
  • Saatavilla pistokemallisia toimintamoduuleita, kuten RC-elementtejä
  • Integroitu testipainike manuaalista käyttöä varten
  • Saatavilla kullatut koskettimet alhaista resistiivisyyttä varten

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language