CR-P-tuotesarja

Pistokantaiset piirilevyasenteiset liitäntäreleet

CR-P-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

CR-P-tuotesarja tarjoaa suurimman virtakytkentätason IP67-luokituksen relekoteloissa. Lisäksi saatavilla on yhdeksän eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.

Edut
  • Hyvä virrankesto pienikokoisessa tuotteessa
  • Soveltuu IP67-luokituksen nojalla ankariin ympäristöihin
  • Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla

Ominaisuudet
  • 9 eri kelajännitettä, 12–110 V DC / 24–230 V AC
  • 1 vaihtokosketin- (16 A) tai 2 vaihtokosketinversio (8 A)
  • Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
  • Logiikka- ja vakiokannat
  • Kadmiumiton kosketinmateriaali
  • Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
Loading documents