CR-U-tuotesarja

Pistokantaiset yleiskäyttöiset liitäntäreleet

CR-U sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

CR-U tuotteissa on jopa kolme kosketinta yhdessä releessä sekä testipainike, mikä nopeuttaa ja helpottaa piirin tarkastusta. Saatavilla on 12 kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten.

Edut
  • 3 kosketinta yhdessä releessä, mikä lyhentää johdotusaikaa
  • Manuaalinen testipainike lyhentää testausaikaa
  • Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla

Ominaisuudet
  • 12 eri kelajännitettä, 12–220 V DC / 24–230 V AC
  • 2 vaihtokosketinta (10 A), 3 vaihtokosketinta (10 A)
  • Integroidulla LED-valolla tai ilman
  • Integroitu testipainike manuaaliseen käyttöön ja lähtökosketinten lukitukseen
  • Logiikka- ja vakiokannat
  • Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
Loading documents