R600-tuotesarja

Koteloidut liitäntäreleet ja optoeristimet

R600-sarjan koteloituja liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä. Rele on kotelon sisällä ja näin se täyttää vaativimmatkin tärinänkestovaatimukset. Kompakti rakenne ja eri liitäntävaihtoehdot optimoivat asennuksen keskukseen.

Edut
  • Tilansäästö
  • Hyvä tärinänkesto
  • Hyvä virrankytkentäkyky pienessä koossa

Ominaisuudet
  • Ruuvi- tai jousiliittimet
  • 8 eri kelajännitettä 5–24 V DC / 24–230 V AC/DC
  • Saatavilla 1 avautuva kosketin, 1 sulkeutuva kosketin, 1 vaihtokosketin tai 2 vaihtokosketinta
  • Saatavilla sisäinen RC-elementti
  • Enintään 4 mm² -johto voidaan kytkeä

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
Loading documents