MODBUS FieldBusPlugs

Valmis Modbus-RTU-kenttäväyläliittymä 

MRP21 on FBP-laitteiden (kuten UMC) ja Modbus RTU -tietoverkon välissä oleva linkki.

Edut

  • Kenttäväyläpistoke voidaan erottaa laitteesta (moottorinohjauskeskukset)
  • Väylän solmu on jännitteinen kasetin vaihdon aikana
  • Tilat LED-valot antavat tietoa väylän tilasta ja liitetyistä laitteista

Ominaisuudet

  • Tiedonsiirtonopeus jopa 57,6 kt/s
  • Suojausluokka:
  • IP65
  • Syöttöjännite 24 V DC
  • Virrankulutus 18,5 mA

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti