Profibus DP -FBP-sovittimet

Valmis PROFIBUS DP -kenttäväyläliittymä 

Kaksi kenttäväyläpistoketta, PDP22 ja PDQ22, ovat FBP-laitteiden (esim. UMC) ja PROFIBUS DP -verkon välissä olevat linkit

Edut

  • Kenttäväyläpistoke voidaan erottaa laitteesta (moottorinohjauskeskukset).
  • Väylän solmu on jännitteinen kasetin vaihdon aikana
  • Väylän solmu on jännitteinen kasetin vaihdon aikana
  • Tilat LED-valot antavat tietoa väylän tilasta ja liitetyistä laitteista

Ominaisuudet

  • Tiedonsiirtonopeus jopa 12 Mt/s.
  • Sertifioitu PROFIBUS-tilaaja
  • Suojausluokka:
  • IP65
  • LED-vianmääritysvalo
  • A-koodattu M12-pistoke
  • Hyväksynnät: CE, cUL

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti