Nordicab-kaapelijakokaappi

Suunniteltu tekemään asennuksesta helpompaa ja kestämään käytössä pitkään

Nordicab-kaapelijakokaappi perustuu ABB:n hyväksi todettuun tuoterakenteeseen, mutta niihin on lisätty asiakkaiden toivomia ominaisuuksia ja parannuksia helpottamaan asentajien työtä. Ne ovat iskun- ja säänkestäviä ja varmistavat luotettavan ja turvallisen sähköverkkoliitännän kaikissa ympäristöissä.

Helppo asentaa

Uusi Nordicab-kaapelijakokaappi, jossa on Z-kiskojärjestelmä, tekee asennuksesta turvallisempaa ja helpompaa. Kaapissa on tukeva sähköverkkoliitäntä, lisätila kaapeloinnille ja liitännöille sekä uusi ulosvedettäviin jalkoihin perustuva rakenne. Nämä nopeuttavat asentajien työtä ja esimerkiksi pientuotannon liittäminen sähköverkkoon onnistuu näppärästi. Tämä kaapelijakokaappi on täydellinen ratkaisu, joka on suunniteltu toimimaan yhtenäisenä järjestelmänä.

Paranneltu rakenne

Rakenteeseen on tehty useita parannuksia asiakaspalautteen perusteella. Rakennetta on modernisoitu ja parannettu sekä sisä- että ulkopuolelta.

Todistetusti luotettava

Nordicab on rakennettu toimimaan jatkuvasti ja ongelmitta vuosien ajan. IEC 61439-5 -standardin mukainen arktisten sääolojen kestävyys sekä IP34D-suojausluokitus takaavat sen kestävän kaikkein vaativimpiakin sääolosuhteita. Kaapeliverkkokytkentä on taatusti vakaa ympäri vuoden. 

9IBA262737_800x536

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotteet ja dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language