Kun turvallisuus on tärkeintä, IP2X-suojattu kiskojärjestelmä on paras valinta. ABB:n Z-kiskostoa on saatavilla jakokaappeihin 630 A:n ja muuntamoihin 1 600 A:n ja 2 500 A:n malleina. Niitä voidaan käyttää sekä TN-C- että TN-S-järjestelmissä, joissa on suojattu nollajohdinkisko.
Z-kokoojakiskojärjestelmää käytetään yhdessä InLine ZLBM:n kanssa, ja siihen on saatavilla täydelliset IP2X-suojatut kiskoliliittimet kaapelipoikkipinnoille 1,5–300 mm2.