MJS kaapelijakokaapit

Kestävä ja turvallinen kaapelijakokaappi

ABB:n MJS-sarja on Suomen oloihin suunniteltu kestävä ja turvallinen kaapelijakokaappi. Kaapissa on 630 A:n Z-kiskosto ja siinä voidaan käyttää ZLBM-sarjan jonovarokekytkimiä ja Z-kiskoston liittimiä.

Järjestelmä on täysin kosketusuojattu ja asennukset voidaan tehdä jännitetyönä. MJS-kaappia on viittä eri leveyttä ja kahta eri korkeutta ja eri kokoja on kaiken kaikkiaan kymmenen. Kiskollisten kaappien lisäksi sarjassa on laitekaappeja joihin saa lisävarusteena asennuslevyn. Kaappisarja on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja se on pulverimaalattu RAL7008 sävyyn.

MJS-kaapin jalusta tilataan erikseen, teräsjalustan lisäksi kaappi voidaan kiinnittää erillisellä adapterilla betonijalustaan. Saranoidussa kaapin ovessa on tuulihaka ja tilava tasku ohjeille ja piirustuksille.

 

MJSK1K_292x

Tarvitsetko lisätietoa?

Työkalut ja tuki

Materiaalit

Loading documents
Select region / language