SACE Emax 2 - UL

Sovelluksiin UL 1066 -standardien mukaan

E1.2 saavuttaa 1 200 A nimellisvirran, sen katkaisukyky on 65 kA, oikosulkuvirran terminen kesto 50k A ja leveys < 400 mm. Pienikokoisin ilmakatkaisija, joka voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon.

E2.2 tarjoaa jopa 2 000 A nimellisvirran ja sen oikosulkusuorituskyky on luokan paras: katkaisukyky jopa 100 kA ja terminen oikosulkuvirran kesto 85 kA.

E4.2 mahdollistaa jopa 3 200 A nimellisvirran, sen katkaisukyky on 200 kA ja terminen oikosulkuvirran kesto 100 kA.

E6.2 on valikoiman huippumalli, joka mahdollistaa 6000 A nimellisvirran, sekä 100 kA:n katkaisukyvyn ja oikosulkuvirran keston.