ABB RoomTouch® -kosketusnäytöt

Roomtouch-banner_3x_1183x353px

Käyttäjäystävällinen muotoilu intuitiivisella grafiikalla tekee laitteesta hyvin helppokäyttöisen. ABB kosketusnäyttöjen avulla voidaan ohjata päivittäisiä rutiineja aina valaistuksesta, kaihtimista, tilanteista ja aikaohjelmista huoneen lämpötilaan, sääaseman tietoihin ja äänentoistoon asti. Tekee arjestasi entistä vaivattomampaa vain yhden laitteen avulla.

Tarvitsetko lisätietoa?

Pictogram finger
Käyttäjäystävällinen

Paneelin toimintoja ohjataan helposti kosketusnäytöllä.

Picto_material-coating_6
Automaattinen näytön himmennys

Näyttö himmentyy automaattisesti, kun se havaitsee huoneen pimenevän.

Tutustu mallistoihin

abb_roomtouch_2,4_product
ABB kosketusnäytöt 2,4''

Kosketuspaneeli ABB-free@home ja ABB i-bus® KNX -järjestelmiin

  • 12 ohjaustoimintoa
  • Joustava visualisointi (1–4 toimintoa sivua kohden)
  • Painalluksesta haptinen palaute (värähdys)
  • Sisäänrakennettu huonelämpötila-, valoisuus- ja etäisyysanturi
  • 1 määriteltävä binääri- tai lämpötilatulo
  • IPS lasipintainen näyttö muovisessa rungossa
  • Asennus kojerasiaan, vaatii ulkoisen apujännitteen 24 VDC
  • Yhteensopiva IMPRESSIVO- ja SAGA-peitelevyjen kanssa (ei sisälly toimitukseen)
  • KNX käyttöönotto ETS5/6- ja DCA-sovelluksella
  • ABB-free@home käyttöönotto järjestelmän omalla käyttöliittymällä
abb_roomtouch_4_product
ABB RoomTouch® 4''

Kosketuspaneeli ABB-free@home ja ABB i-bus® KNX -järjestelmiin

  • 12 ohjaustoimintoa
  • Joustava visualisointi (1–4 toimintoa sivua kohden)
  • Painalluksesta haptinen palaute värinällä
  • Infosivu näyttää jopa 12 tilatietoa
  • Sisäänrakennettu huonelämpötila-, valoisuus- ja etäisyysanturi
  • 1 määriteltävä binääri- tai lämpötilatulo
  • IPS lasipintainen näyttö muovisessa rungossa
  • Asennus kojerasiaan, vaatii ulkoisen apujännitteen 24 VDC
  • KNX käyttöönotto ETS5/6- ja DCA-sovelluksella
  • ABB-free@home käyttöönotto järjestelmän omalla käyttöliittymällä
Kollaasi ABB RoomTouch 5 ominaisuuksista
ABB RoomTouch® 5''

Vaaka- tai pystysuuntainen kosketuspaneeli ABB i-bus® KNX -järjestelmään

  • 30 ohjaustoimintoa
  • Joustava visualisointi (1–5 toimintoa sivua kohden)
  • Painalluksesta akustinen ja haptinen palaute värinällä
  • Infosivu näyttää jopa 20 tilatietoa
  • Sisäänrakennettu huonelämpötila-, valoisuus- ja etäisyysanturi
  • 2 tuloa, binääri- ja lämpötila-anturitulo
  • KNX käyttöönotto ETS5/6- ja DCA-sovelluksella
  • IPS lasipintainen näyttö metallirungossa
  • Asennus omaan upotuskoteloon
0747_ABB_Roomtouch_5k_NEU_Retusche_ABB_Red_d_plant

Videot

Tutustu myös

Tilaustiedot

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko
ABB kosketusnäytöt 2,4"
SD/U12.55.1-825 2815891 Kosketusnäyttö 2,4” musta lasi, Saga 1 kpl
SD/U12.63.1-825 2815892 Kosketusnäyttö 2,4” musta lasi, Impressivo 1 kpl
ABB RoomTouch® 4''
RT/U12.86.1-825  2815893  RoomTouch 4”-kosketusnäyttö, musta lasi  1 kpl
 RT/U12.86.1-811 2815894   RoomTouch 4”-kosketusnäyttö, valkoinen lasi   1 kpl
 ABB RoomTouch® 5''
 RT/U30.0.1-811  28 156 29  ABB RoomTouch® 5”-kosketusnäyttö, valkoinen lasi   1 kpl
 RT/U30.0.1-825  28 156 30  ABB RoomTouch® 5”-kosketusnäyttö, musta lasi   1 kpl
 BOX/U5.1  28 156 31  ABB RoomTouch® 5”-upotuskotelo   1 kpl

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language