ABB kapasitiiviset painikkeet

Kapasitiiviset painikkeet

Koe moderni anturiteknologia ja tyylikäs muotoilu ABB KNX/free@home -kapasitiivisten painikkeiden avulla. Hallitse vaivattomasti valaistusta, verhoja, markiiseja ja tilanneohjauksia. Herkkä anturiteknologia mahdollistaa tarkan ja nopean reagoinnin, mikä tekee käytöstä sujuvaa ja intuitiivista.

KNX/free@home kapasitiivinen painike mahdollistaa uudenlaisen käyttökokemuksen, koska se ei ole mekaanisesti rajoitettu perinteisen vipupainikkeen tavoin. Kapasitiivinen painike voidaan ohjelmoida joustavasti 1-osaisesta painikkeesta 4-osaiseksi. Painikkeet mukautuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ne voidaan ohjelmoida jälkeenpäin uudelleen. Painikkeessa on intuitiiviset RGB-LED-valot, jotka visualisoivat esimerkiksi valaistuksen voimakkuuden muutokset ja antavat palautetta ohjauksen aikana.

Tarvitsetko lisätietoa?

Sormi pictogram
Sulava käyttöliittymä
Saatavilla Saga- ja Impressivosarjoihin

Ominaisuudet

Kapasitiivinen painike koostuu kolmesta osasta: väyläliityntäosa (runko), painike-elementti (kapasitiivinen anturi) ja keskiölevystä. Keskiölevy voi olla ”blanco” ilman merkintöjä tai varustettu merkinnöillä käytön helpottamiseksi. Keskiölevyn voi myös vaihtaa myöhemmin toiseen, kun painikelevy halutaan esimerkiksi ohjelmoida eri toiminnoilla. Keskiölevy on mahdollista tilata valmiilla merkinnöillä omalla tilausnumerolla tai räätälöitynä. Räätälöity keskiölevy tehdään tilauksesta ja ei ole muutettavissa tilauksen jälkeen. 

• Modulaarinen kokonaisuus (koje, peitelevy, painike-elementti ja keskiölevy hankittava erikseen)
• Ohjelmoitavissa 1- tai 4-painikkeiseksi
• Sivuissa muokattavat RGB-LED-merkkivalot
• Akustinen palaute (ääni kosketuksesta)
• Keskiölevyt saatavilla Saga- ja Impressivo-sarjoihin valmiilla symboleilla
 
SAGA
Impressivo kapasitiivinen

Painiketoiminnot

Kapasitiiviset
01 Painike yhdellä toiminnolla

Kapasitiiviset
02 Painike kahdella toiminnolla

Kapasitiiviset
03 Painike neljällä toiminnolla

Keskiölevyvaihtoehdot

ABB KNX/free@home -kapasitiivisten painikkeiden avulla hallitset vaivattomasti valaistusta, verhoja, markiiseja ja tilanneohjauksia.
SAGA kapasitiiviset
SAGA kapasitiiviset
Impressivo
Impressivo
Impressivo

Katso kaikki vaihtoehdot

Tutustu tästä

Räätälöidyn keskiölevyn tilaaminen

Rekisteröidy konfigurointi-nettisivulla tästä

Räätälöi oma keskiölevy, esimerkiksi:

Kapasitiivinen painikevaihtoehto
Kun olet valmis, tallenna muutokset. Omalle räätälöinnille syntyy Design-ID koodi.
Tilauksessa tulee mainita sähkönumero tai tuotekoodi sekä Design-ID koodi. 

Tilauksen jälkeen keskiölevyä ei voi enää muuttaa tai palauttaa.

Tutustu myös

Tilaustiedot

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language