KNX Tenton® -kalustesarja

KNX-painikkeet, huonetermostaatit sekä huonetermostaatit hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla

tenton-sensors_range-layout_1183x353

Tenton-kalustesarja on kehitetty vastaamaan nykyaikaisten rakennuksien vaatimuksia. Uudet kalusteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia käyttää.

Tenton-kalustesarjassa on painikkeita, painikkeita huonetermostaatilla tai huonetermostaatin orjatoiminnolla. Huonetermostaatti saatavana myös varustettuna hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla. Termostaatilliset kalusteet ovat varustettu valaistulla ja selkeällä LCD-näytöllä. Orjatermostaattikalusteet toimivat käyttöpaneelina erilliselle säätimelle, esimerkiksi venttiili- ja puhallinkonvektorisäätimet. Painikkeet ovat varustettu RGB-LED-merkkivaloilla.  

Kaikissa kalusteissa on lisäksi myös lämpötila-anturi. Kalusteet ovat asennettavissa kojerasiaan tai pintaan, käyttäen pinta-asennuskehyksiä. Väyläliityntä on integroitu.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ominaisuudet:
• Reilun kokoiset painikkeet ja merkintäkentät 
• Asennettavissa uppoon ja pintaan
• Integroitu väyläliityntä ja lämpötila-anturi 
• RGB-LED-merkkivalot painikkeissa

 

Värit

tenton-studio-white
Valkoinen (-84)
tenton-aluminium-silver
Alumiini (-83)
tenton-black-matt
Matta musta (-885)

 

Tuotteet

SB_U8-0-1-84_ja_SB_U12-0-1-84_O1

8- ja 12-osaiset painiketaulut

KNX-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

 

Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
SB/U8.0.1-84 28 146 08 8-osainen painiketaulu, valkoinen 1
SB/U8.0.1-83 28 156 85 8-osainen painiketaulu, alumiini 1
SB/U8.0.1-885 28 156 99 8-osainen painiketaulu, 1
SB/U12.0.1-84 28 146 09 12-osainen painiketaulu, valkoinen 1
SB/U12.0.1-83 28 156 86 12-osainen painiketaulu, alumiini 1
SB/U12.0.1-885 28 189 01 12-osainen painiketaulu, 1
SBR_U6-0-1-84_ja_SBR_U10-0-1-84_O1

6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla

Huonetermostaatti LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä.

 

Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
SBR/U6.0.1-84 28 146 04 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen 1
SBR/U6.0.1-83 28 156 81 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, alumiini 1
SBR/U6.0.1-885 28 156 95 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, matta musta 1
SBR/U10.0.1-84 28 146 05 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen 1
SBR/U10.0.1-83 28 156 82 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, alumiini 1
SBR/U10.0.1-885 28 156 96 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, matta musta 1
SBS_U6-0-1-84_ja_SBS_U10-0-1-84_O1

6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, orja-toiminnolla

Huonetermostaatti orja-toiminnolla, LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.
Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
SBS/U6.0.1-84 28 146 02 6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen 1
SBS/U6.0.1-83 28 156 79 6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, alumiini 1
SBS/U6.0.1-885 28 156 93 6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, matta musta 1
SBS/U10.0.1-84 28 146 03 10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen 1
SBS/U10.0.1-83 28 156 80 10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, alumiini 1
SBS/U10.0.1-885 28 156 94 10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, matta musta 1

SBC_U6-0-1-84_ja_SBC_U10-0-1-84_O1

6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2 ja ilmankosteusanturilla

Huonetermostaatti CO2 ja ilmankosteusanturilla LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGBmerkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
SBC/U6.0.1-84 28 146 06 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen 1
SBC/U6.0.1-83 28 156 83 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, alumiini 1
SBC/U6.0.1-885 28 156 97 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, matta musta 1
SBC/U10.0.1-84 28 146 07 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen 1
SBC/U10.0.1-83 28 156 84 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, alumiini 1
SBC/U10.0.1-885 28 156 98 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, matta musta 1

SAS_A-0-1-84_ja_SAB_A-0-1-84_O1

Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille

Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.
SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.
SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm.

 

Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle, valkoinen 1
SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle, alumiini 1
SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle, matta musta 1
SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle, valkoinen 1
SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle, alumiini 1
SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle, matta musta 1

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language