KNX-lämmitys ja jäähdytys: Hallintayksiköt

Käyttöliittymällä ja BACnet-rajapinnalla

AC_S1-1-1__SF_1183x353_Banner

Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän kokonaisvaltaiseen hallintaan ja seurantaan.

AC/S-hallintayksiköissä on esimääritettyjä automaatiolohkoja LVI-automaation hallintaan jakelusta käyttöpisteeseen. Automaatiolohkot (ASM) ovat esimerkiksi: ajastukset, lämpökäyrän laskeminen, asetusarvojen laskenta ja hallinta, trendit ja laitteiden valvonta. Omia automaatiolohkoja on myös mahdollista luoda graafisessa logiikkaeditorissa. AC/S-hallintayksiköissä on sisäänrakennettu internet-pohjainen käyttöliittymä järjestelmän hallintaan ja seurantaan. AC/S1.2.1 on varustettu BACnet-serverrajapinnalla järjestelmäintegraatiota varten.

Hallintayksiköiden ohjelmointi tapahtuu ETS-versiolla 5.6.5 tai sitä uudemmalla. Muita ohjelmistoja ei tarvita.

AC/S-yksiköissä on KNX-TP-väyläliitäntä ja Ethernet-liitäntä. Apujännite joko ulkoinen 24 V AC/DC tai PoE-liitännän kautta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tyyppi 
Snro  Kuvaus
AC/S1.1.1 28 145 54  Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintayksikkö KNX
AC/S1.2.1 28 145 55  Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintayksikkö KNX/BACnet

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti

Select region / language