Korkean taajuuden liike- ja läsnäolotunnistimet

WebBanner

Taattua tarkkuutta jokaisessa tilassa

ABB:n mikroaalto (HF, High-Frequency)  KNX läsnäolo- ja liiketunnistimet on suunniteltu havaitsemaan tarkasti ja luotettavasti pienimmätkin liikkeet, jopa hengityksen. Kehittyneen mikroaaltoteknologian avulla ilmaisimet voivat läpäistä puun ja lasin kaltaisia materiaaleja ja toimia NLOS-antureina (non-line-of-sight). Ne soveltuvat erinomaisesti valaistus- ja LVI-käyttökohteisiin, ja niiden tyylikäs muotoilu sopii mihin tahansa ympäristöön. HF läsnäolo- ja liiketunnistimet ovat rakennettu kestämään vaativia olosuhteita, ja ne valvovat myös kirkkautta, lämpötilaa ja kosteutta sekä luovat älykkäämpiä ja herkemmin reagoivia tiloja, jotka parantavat ympäristöä ja lisäävät tehokkuutta. 

 

 

Tutustu valikoimaan

Siirry e-katalogiin tästä

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Arvolupaukset

Tarkkaa ja luotettavaa läsnäolon havaitsemista

Anturit havaitsevat nopeasti minkä tahansa liikkeen lämpötilasta riippumatta, ja varmistavat tarkan läsnäolovalvonnan. Toisin kuin PIR-tekniikka, 24 GHz:n mikroaaltoanturit pystyvät havaitsemaan kehon pienet liikkeet ja jopa elintoiminnot.

Kulkee läpi materiaalin

Anturit pystyvät havaitsemaan läsnäolon myös puun ja lasin kaltaisten materiaalien läpi. Ne soveltuvat erinomaisesti toimistoihin, WC- ja muihin tiloihin, joissa liikettä pitää havaita myös ohuiden väliseinien läpi.

Kattava ympäristön seuranta

Havainto-ominaisuuksien lisäksi antureilla voi seurata kirkkautta, lämpötilaa ja kosteutta. Näin saat kattavan yleiskuvan ympäristöstä ja voit luoda älykkäämpiä ja reagoivampia tiloja, jotka parantavat mukavuutta, tehokkuutta ja hyvinvointia.

Toimii erilaisissa ympäristöissä

Lämpötilan muutokset tai ilman liikkeet eivät vaikuta antureihin, joten ne soveltuvat monenlaisiin ympäristöihin, myös kosteisiin tiloihin.

Sisustukseen sopiva muotoilu

Anturien tyylikäs, litteä muotoilu vastaa arkkitehtien ja rakennuttajien esteettisiin vaatimuksiin. Anturit ovat asennettuina lähes näkymättömiä.

banner1
banner2

Ainutlaatuiset toiminnot ja ominaisuudet

Ominaisuudet

Mikroaaltoteknologia

5,8 GHz:n taajuus liikkeen havaitsemiseen

24 GHz:n taajuus läsnäolon havaitsemiseen

Tunnistusalue

5,8 GHz: ∅ 10–12 m / 360°

24 GHz: ∅ 6–8 m / 360°

KNX Data Secure

Tietojen salaus varmistaa turvallisen tiedonsiirron.

Tuotevalikoima

Select region / language