Yksi sovellus toimintojen täydelliseen hallintaan
ETÄVALVONTA JA -OHJAUS
KNX APP-Control Server integroi saumattomasti älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet KNX-järjestelmän käyttöliittymiksi. Yhdistämällä KNX-asennuksen IP-verkkoon se mahdollistaa kaikkien KNX-toimintojen kätevän valvonnan, ohjauksen ja hallinnan rakennuksessa ja kodissa.
ENERGIANSÄÄSTÖ
Älykkään energianhallinnan avulla KNX APP-Control Server voi optimoida sähkönkäytön omavaraisemmaksi ja pienentää energialaskua jopa 30 %. KNX APP-Control Serverin avulla voi aikatauluttaa energiaa kuluttavat laitteet tasapainoisesti käytettävissä olevan energian, nykyisen hinnoittelun ja energiantarpeen perusteella.
MUUNNELTAVUUS
Sovellusta voi mukauttaa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan parantaen käyttökokemusta. Mahdollisuus mukauttaa ohjaussivujen näyttöä, valita huonekuvia ja ohjauselementtejä, mikä takaa helpon ja intuitiivisen käytön.
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN GRAFIIKKA
Käyttöliittymässä voi valita vaalean tai tumman teeman. Sitä on parannettu niin, että se on intuitiivisempi, selkeämpi ja helpompi käyttää. Moderni ulkoasu on yhteneväinen ABB:n kosketusnäyttöjen kanssa.
LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA INTEGRAATIOILLA
KNX:n ja multimediarajapintojen ansiosta Sonosin ja muiden valmistajien ratkaisuja voidaan integroida käyttöliittymään. Lisäksi on mahdollista integroida verkkosivustoja esimerkiksi sääennustetietojen hakemiseksi ja linkittää muita logiikkatoimintoja.
HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO
Yksinkertainen käyttöönottoprosessi, jolloin asentajat voivat tuoda KNX-projektin, aloittaa visualisoinnin ja lisätä ohjausobjekteja ja ryhmäosoitteita helposti vetämällä ja pudottamalla. Lisäksi BACnet IP ja Modbus TCP ovat nyt tuettuja. Käyttöönotto tapahtuu keskitetysti ProService Portalin kautta.
Helpompi käyttöönotto suoran KNX-ryhmäosoitelinkityksen ansiosta.
ETÄKÄYTTÖ JA OHJELMONTI
KNX APP-Control Server tarjoaa asentajille etäkäyttömahdollisuuden, jonka avulla he voivat ohjelmoida koko KNX-järjestelmän etänä suojatun yhteyden kautta. Tämä poistaa tarpeen käydä kohteessa käyttöönoton jälkeen, helpottaa ylläpitoa ja lisää tehokkuutta. Lisäksi KNX APP-Control Server sisältää KNX-reititin toiminnon.
HELPOMPI OHJELMOINTI JA TESTAUS
Uuden graafisen logiikkaeditorin avulla asentajat voivat luoda ja simuloida etukäteen sekä yksinkertaisia että monimutkaisia logiikkatoimintoja. Tämä lisää työn tehokkuutta ja auttaa välttämään virheitä.
HELPOMPI VIANETSINTÄ
KNX Telegram Recorder (online + offline) mahdollistaa asennuksen ongelmien helpomman tunnistamisen ja etävalvonnan sekä vianhaun. Lisäksi automaattinen päivitystoiminto poistaa tarpeen asentajan käydä kohteessa asentamassa laiteohjelmisto- tai ohjelmistopäivityksiä, mikä tekee päivitysprosessista kätevämmän ja tehokkaamman.
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.