Uuden sukupolven System Access Point SAP/S.3

ABB-free@home -kodinohjaukseen

header_sap_1183x353

Älykyyttä vaativien kotien laitemäärät jatkavat kasvua. Uuteen entistä tehokkaampaan System Access Pointiin free@home-kodinohjauksessa voidaan kytkeä yhteensä 150 laitetta. Ulkoisesti  entistä pienempi mutta sisäisesti selvästi tehokkaampi. Laitteen voi asentaa pöydälle tai seinälle.

Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirokset sekä asennus- ja käyttöohjeet löydät täältä.

SIIRRY TUOTETIETOIHIN

150 %  nopeampi
117 %  enemmän liitettäviä laitteita
100 %  yhteensopiva vanhaan järjestelmään

SAP/S.3 on entistä tehokkaampi ja nopeampi ja siihen voi liittää enemmän laitteita. Liitettävien free@home-laitteiden määrä on enintään 150 kpl entisen 64 langallisen ja 64 langattoman sijasta. Ne voivat olla väylään kytkettyjä ja/tai langattomasti kommunikoivia, yhteystavalla ei ole enää merkitystä.

Jos enemmän kuin 64 langallista laitetta on järjestelmässä, tarvitaan toinen teholähde. Sen sijoitus on vapaasti valittavissa joko ensimmäisen teholähteen viereen taikka minne tahansa muualle väylään.

Tulevaisuutta ajatellen System Access Pointissa on kaksi USB-porttia ja laite käyttää sekä 2.4 Ghz:n että 5 Ghz:n WiFi-taajuutta. Entinen 400 Mhz:n yksiytiminen prosessori on päivitetty 1,2 GHz:n tuplaprosessorilla ja samalla RAM-muistia on kasvatettu 128 Mb:stä 512 Mb:iin.

 Laitteen voi asentaa pöydälle tai seinälle.

SAP_S-3_M2

Liitännät

sap_rot_final_c



① Painike oman lähiverkon luomiseksi (käyttöön otossa)

② Tehdasasetuksien palautus

③ Tilanäyttö LED (RGBW)

④ Ulkoisen virtalähteen liitin 24 VDC (sisältyy toimitukseen)

⑤ USB 1

⑥ USB 2

⑦ LAN

⑧ free@home-lisäantennin liitin (lisävaruste)

⑨ Kumitassut

⑩ free@home-väyläliitin

⑪ Erillisen virtalähteen liitäntämahdollisuus
    (24VDC 640mA)

Kaksi asennustapaa

side-view-of-system-access-point_392x196_2
Pöytäasennus

Pöytäasennuksessa laitteen alla on kumiset tassut, jotka estävät tahatonta liukumista tai pöytäpinnan naarmuuntumista.

SysAccP_Wandmontage_Montageplatte_392x196
Seinäasennus

Asennuskehys käy myös suoraan kojerasiakiinnitykseen (sisältyy toimitukseen)

Teholähteet

syap_final_393x196

Virtalähde on erillisenä laitteena (sisältyy toimitukseen).

 

Tilaustiedot

 Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot 
 SAP/S.3 28 146 17 Liitäntäportti System Access Point 24V RF, 119x107x30 mm  1/10

Katso myös:

 

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti

 

Select region / language