KNX-läsnäolotunnistin käytävätiloihin

Nyt saatavilla uudet, erityisesti käytäviin ja muihin pitkiin ja kapeisiin tiloihin soveltuvat KNX-läsnäolotunnistimet. Mukautetun tunnistusetäisyyden ansiosta tiloja pystytään valvomaan pienemmällä laitemäärällä kuin vakiomallisia läsnäolotunnistimia käytettäessä.

Uudessa tuotemallistossa on vakio- ja premium-versiot käytävätunnistimesta. Saatavana olevat värit ovat valkoinen ja alumiini/hopea. Sovellukset ja toiminnot vastaavat aiempien läsnäolotunnistinten ominaisuuksia.

Tunnistusalue

Asennuskorkeus[H]

Tunnistusalueen pituus [L2] x leveys [B1] kohtisuoraan sivulle tunnistimesta

Tunnistusalueen pituus [L1] x leveys [B1] tunnistimen edessä

2.5 m

max. 24 m x 2.5 m

max. 18 m x 2.5 m

3 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

4 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotteen edut

  • Paras tunnistuksen tarkkuus – matalasta rakenteesta huolimatta
  • Suunniteltu erityisesti käytäviin
  • Kaksivaiheinen valojen sammutus
  • Integroitu termostaatti (premium-mallissa)
  • Ohjelmointi IR-käsilähettimellä (premium-mallissa)
  • Päivänvalon hyödyntäminen (premium-mallissa)
  • Uppoasennettava tai pinta-asennettava
  • ETS 4/5 -sovellukset

Saatavissa olevat mallit


Tyyppi

Sähkönro

Yleisnimi

Kuvaus

6131/50-24-500

28 156 00

Läsnäolotunnistin KNX basic

2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä, käytävämalli basic, valkoinen

6131/50-183-500

28 156 01

Läsnäolotunnistin KNX basic

2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä, käytävämalli basic, alumiini
 6131/51-24-500
28 156 02
Läsnäolotunnistin KNX premium 4-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä, käytävämalli premium, valkoinen
 6131/51-183-500 28 156 03 Läsnäolotunnistin KNX premium 4-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä, käytävämalli premium, alumiini

Lisätietoa

Select region / language