Smile

Pienikokoiset hätäpysäyttimet ja painikekotelot

Pieni ja helposti asennettava Smile on saatavilla sekä hätäpysäytyspainikkeina että koteloina. Laitteen pienen koon ansiosta se voidaan asentaa ahtaisiinkiin tiloihin. Smilessa on M12-liitäntä tai kaapeli. Keskitetyt asennusreiät tekevät sen asentamisesta alumiininprofiileihin erityisen helppoa.

Smile 41 -painikekotelossa on jopa neljä painiketta ja hätäpysäytyspainike pienessä koossa. Smile 41 -sarjassa on kaksi vaihtoehtoa: mallit tavallisiin Pluto-liitäntöihin sekä AS-i Safety -mallit.

Edut

  • Pienikokoinen kotelo helpottaa sijoittelua
  • Helppo liitäntä
  • Helppo vianmääritys
  • Sarjaliitäntä Kat 4:n mukaisesti

Ominaisuudet

  • Pienikokoinen
  • M12-liittimet
  • LED-merkkivalot
  • Tina-mallit (dynaamisiin turvapiireihin)
  • AS-i-mallit
  • StatusBus-mallit (Smile Tina)
    Smile_series_390x195

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Smile-mallisto
    Loading documents

    Smile on saatavilla eri malleina:

    • Smile

      Turvareleille ja turvalogiikalle.

    • Smile Tina

      Vital-turvaohjaimelle ja Pluto-turvalogiikalle.

    • Smile AS-i

      Mukana sisäänrakennettu turvallinen AS-i-tulosolmu suoraa AS-i Safety -liitäntää varten.

    • Smile AS-i sähkökaappeihin

      Paneeliasennukseen suunniteltu Smile AS-i -versio.

    • Smile-turvapysäytin

      Tarkoitettu käytettäväksi turvallisena konepysäyttimenä; mukana musta painonappi.

    • Smile-kuittauspainike

      Tarkoitettu käytettäväksi turvapiirien kuittauspainikkeena.

    • Smile 41 -painikekotelo

      Pluto-turvalogiikalle

    • Smile 41 AS-i -painikekotelo

      Mukana sisäänrakennettu turvallinen AS-i-tulosolmu suoraa AS-i Safety -liitäntää varten.

    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language