Laajennusreleet

Turvallisten lähtöjen määrää voidaan helposti lisätä liittämällä laajennusreleet E-sarjasta turvareleeseen. Tämä tarkoittaa, että rajaton määrä vaarallisia konetoimintoja voidaan pysäyttää yhdestä turvareleestä.

JSR-sarjaa käytetään turvareleiden lähtöjen laajennukseen. Pysäytyssignaaleita voidaan viivyttää, ja toimintojen ilmaisuun on tarjolla myös lähtöjä.

BT-sarja koostuu turvareleistä, jotka on suunniteltu liitettäväksi hätäpysäyttimien kaltaisiin turvalaitteisiin suoraan releen jännitteensyöttöpiiriin. Näitä releitä voidaan myös käyttää Pluton laajennusreleinä lähtöjen määrän lisäämiseksi.

Edut

  • Turvalähtöjen vaivaton ja turvallinen laajennus
  • Suuri kytkentäkapasiteetti
  • BT50/51:n ulkoista seurantaa ei tarvita
  • Laajuus alkaen vain 22,5 mm:stä
  • Jopa PL e / Kat 4, SIL3

Ominaisuudet

  • 4 turvalähtöä + 1 NC (tiedot)
  • Jopa 10 A:n / 250 V:n kytkentäkapasiteetti
  • BT50 kolmella turvalähtöllä: 3 NO + 1 NC (tiedot)
  • BT51 neljällä turvalähdöllä: 4 NO + 1 NC (tiedot)
Safety_relays_BT_RT_JSB

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot
Dokumentit: BT
Dokumentit: E
Dokumentit: JSR
Loading documents
Loading documents
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language