Vital-turvaohjain

Helppo tapa taata paras turvallisuus

Jos useiden turvalaitteiden on ohjattava samaa lähtöä, ne kytketään yleensä sarjaan. Jotta PL e voidaan saavuttaa, sarjaliitäntä ei kuitenkaan ole mahdollinen ja jokaisella laitteella olisi oltava oma turvarele.

Vital mahdollistaa koneen pienempien turvajärjestelmien ohjauksen, joka edellyttäisi muutoin ohjelmoitavaa ohjainta tai useita turvareleitä. Vital-turvaohjaimen avulla jopa 30 turvalaitetta voidaan liittää sarjaan yhteen Vitaliin ja saavuttaa PL e.

Edut

  • Yksi Vital useiden turvareleiden sijasta
  • Helposti saavutettava Kat 4
  • Helpompi vianmääritys
  • Helpompi liitäntä

Ominaisuudet

  • Käytetään erityislaitteiden tai Tina-adapterilla tavallisten laitteiden kanssa
  • Mallit, joissa on yksi dynaaminen piiri, kaksi dynaamista piiriä ja logiikka, yksi dynaaminen piiri ja yksi kaksikanavainen piiri ja logiikka
  • LED-valo osoittaa laitteen ja piirin tilan
  • Tietosignaali
  • Laitteet, joissa M12-liittimet

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Lisävarusteet

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Vital-mallisto
    Loading documents
    Vital on saatavilla kolmena eri mallina:

    Vital 1

    • Samaan dynaamiseen turvapiiriin voidaan liittää jopa 30 anturia.

    Vital 2

    • Yhdellä moduulilla seurataan kahta turvapiiriä.
    • Yksinkertainen järjestelmä laajalla toiminnallisuudella.
    • Jokaiseen dynaamiseen turvapiiriin voidaan liittää jopa 10 anturia.
    • Lähtöryhmälle 2 voidaan määrittää aikaviive.
    • Kolme eri toimintatilaa.

    Vital 3

    • Yhdellä moduulilla seurataan kahta turvapiiriä.
    • Kaksikanavaiset laitteet; aukeavalla koskettimella varustetut laitteet voidaan liittää yhteen piiriin.
    • Yksinkertainen järjestelmä laajalla toiminnallisuudella.
    • Lähtöryhmälle 2 voidaan määrittää aikaviive.
    • Kolme eri toimintatilaa.


    Select region / language