Turvakytkimet raskaaseen teollisuuteen (UL-versiot)

Turvalliset, modernit ja suorituskykyiset tuotteet

ABB:n raskaan teollisuuden turvakytkimiin kuuluu kattava valikoima sulakkeellisia ja sulakkeettomia ratkaisuja alueella 30 – 1 200 A. Tuotteet noudattavat standardeja UL98, UL50, UL50E ja NEMA KS-1 sekä CSA. 

Kotelot on valmistettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä kaikkien NEMA-luokkien mukaisesti.

  • Hyvä suorituskyky
  • Koko tuotevalikoiman 200 kA:n oikosulkukestoisuus tekee EOH- ja EOHU-kytkimistä sopivia kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin. ABB:n turvakytkimiä voidaan käyttää tarvittaessa myös huoltolaitteina.
  • Helppo asennus
    Tilava sisäosa ja pyöristetyt kulmat tekevät johdotuksesta turvallista, helppoa ja nopeaa. Kaikkiin NEMA-luokkiin sisältyy tiiviste.
  • Säästöä huolloista
    Moduulikytkinten asennuslevy ja liittyvät komponentit on helppo vaihtaa, mikä lyhentää seisokkiaikaa ja säästää rahaa.
  • Parempi turvallisuus
    Ikkunoilla varustetut näkyvät kaksoiskoskettimet.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja -dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language