Jonohaaroitinkotelot

Laaja valikoima kenttäkojeistoja, nauhakojeistoja ja rinnakkaisia kojeistoja valmiina käytettäväksi kaikentyyppisissä aurinkovoimalaitoksissa.

Tyypillisessä aurinkosähkölaitoksessa tasavirtaosio on eräänlainen generaattori, joka koostuu rinnakkaisista aurinkosähkömoduulijonoista, jotka on kytketty sarjaksi. Kaksinkertaisen eristyksen ja korkeiden lämpötilojen kestävyyden ja tulen, UV-säteiden, nesteiden ja kiinteiden aineiden sekä kemikaalien penetraation kestävyyden ansiosta Gemini-sarja sopii täydellisesti käytettäväksi kenttähaaroittimissa tai rinnakkaisina kojeistoina eli ulkotiloihin tehtävissä asennuksissa moduulien lähellä.

Lisäksi ABB on kehittänyt Gemini-kojeistoja käyttäen Plug and Play -tekniikkaa (johdotettu ja sertifioitu) hyödyntävän sarjan jonohaaroitinkoteloita valtavan voimalaitosvalikoiman tarpeiden täyttämiseen asuinsovelluksissa käytettävistä yksittäisistä jonoasennuksista aina laajamittaisiin aurinkovoimakenttiin saakka.

Edut     

  • Plug and play
  • Erinomainen suorituskyky (monilähtöiset DC-jonokotelot)
  • Erittäin mukautettava ABB:n tuotteiden avulla

Ominaisuudet   

  • Mekaaniset ominaisuudet:
  • IP66, IK10, GWT 750 °C, UV-säteiden ja kemikaalien kestävyys
  • Sähköiset ominaisuudet: kaksinkertainen eristys (luokka II), Ui/Ue:1 000 V AC (1 500 V DC)

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös