System pro E  comfort

Yhdistelmä muunneltavuutta, suorituskykyä ja eleganttia muotoilua 

System pro E  comfort on ABB:n ryhmäkeskussarja, joka lyhentää asennusaikaa sekä sallii useiden erilaisten laitteiden integroinnin DIN-kiskoon. System pro E voidaan myös asentaa asennuslevyyn tai etupaneeleihin.

System pro E comfort -sarjan useat eri koot ja versiot tekevät siitä yhden kattavimmista ryhmäkeskussarjoista ja se täydentää ABB:n suojaus-, ohjaus- ja valvontalaitteiden valikoimaa.  

Edut

  • Kattava tuotevalikoima sisältää useita eri kokoja kahdesta jopa 72 moduuliin asti
  • Eri versiot on räätälöity vastaamaan ympäristöllisiä, esteettisiä ja normatiivisia vaatimuksia
  • Runsaasti sisätilaa
  • Oven 180 asteen avauskulma helpottaa käyttöä ja se on saatavana kahdessa värissä kussakin koossa 

Ominaisuudet

  • Väri: RAL 7035, harmaa ja RAL 9016, valkoinen.
  • Ovi saatavana koteloon sopivassa värissä tai läpikuultavan sinisenä
  • Suojausluokka:

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

 

Tuotesarja

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti