EQmatic energia-analysaattori

ABB-EQmatic on mittauskeskitin energian ja muun mittausdatan loggaukseen, visualisointiin ja analysointiin. Sisäänrakennettujen analysointi ja raportointi työkaluilla voidaan seurata ja kohdentaa energiankulutusta ja tunnistaa energiansäästökohteet. EQmatic-keskusyksiköt ovat saatavilla M-bus ja Modbus mittausjärjestelmiin. Keskusyksiköt toimivat itsenäisesti ilman erillistä PC-ohjelmistoa tarjoten internet-pohjaisen käyttöliittymän.

Etuja:

  • Energian- ja vedenkulutuksen analysointi
  • Tukee kaikkien energiamuotojen tarkastelemista: sähkö, vesi, lämpö ja kaasu
  • Nopea ja helppo käyttöönotto, ei vaadi ohjelmistojen asentamista
  • Tukee ISO 50001 Energiahallintajärjestelmän täyttämistä

Ominaisuudet:
  • Automaattinen ABB:n M-bus-mittareiden tunnistus: A- ja B-sarjan energiamittarit ja M2M-verkkoanalysaattori.
  • Datahistoria tallentuu paikallisesti omaan muistiin, ei vaadi yhteyksiä muihin järjestelmiin

  • Datan analysointi ja vienti käyttöliittymästä

Käyttöliittymä: käyttäjäkohtaisesti muokattavissa

Käyttöliittymä toimii tavallisissa nettiselaimissa tietokoneissa ja mobiililaitteissa, eikä vaadi ohjelmistojen asentamista. Tallennettua mittaridataa voi tarkastella monipuolisesti: historiatiedot, kuorimitusprofiili, useamman mittarin vertausta, kustannusjako eri energiamuotojen välillä ja mittarein reaalilukemia. Omaa pääsivua voi muokata, jotta itselle tärkeimmät asiat näkyy, myös omat raportit ovat tallennettavissa. Raportit ovat lisäksi mahdollista ladata eri muodoissa (xls, csv, pdf) esim. sähköpostiin. Raportit voidaan lähettää automaattisesti määritetyin väliajoin esim. sähköpostiin ja FTP-serveriin. Järjestelmäintegraatio on mahdollista sisäänrakennetuilla Modbus TCP- (server) ja RestAPI-rajapinnoilla.

Tarvitsetko lisätietoa?

Saatavissa olevat mallit


Tyyppi

Sähkönro

Yleisnimi

Kuvaus

QA/S3.16.1

28 155 88

Keskusyksikkö

M-bus master 16 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori.
 QA/S3.64.1  28 155 89 Keskusyksikkö  M-bus master 64 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori.

QA/S4.16.1

28 155 90

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö, Modbus master 16 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori.
 QA/S4.64.1 28 155 91  Keskusyksikkö  Keskusyksikkö, Modbus master 64 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori.

Tuotteet ja dokumentit

Tuotteet
Dokumentit
Loading documents

Lisätietoa

Select region / language