M4M‑verkkoanalysaattorit

Luotettava tapa seurata sähkönkulutusta ja laatua.

M4M‑verkkoanalysaattorit tarjoavat tarkan ja reaaliaikaisen näkymän sähköverkon tilaan. Ne mittaavat kulutusta, valvovat sähkön laatua ja auttavat tunnistamaan mahdolliset häiriöt. Laite soveltuu monenlaisiin kohteisiin, kuten kiinteistöihin, teollisuuteen ja datakeskuksiin.
M4M‑sarjan selkeä käyttöliittymä, värinäyttö ja helppo käyttöönotto tekevät laitteesta käyttäjäystävällisen, ja Bluetooth‑konfigurointi nopeuttaa käyttöönottoa.
Laajat liitettävyysvaihtoehdot – kuten Modbus, Ethernet ja BACnet – mahdollistavat integraation energianhallintajärjestelmiin. M4M toimii saumattomasti ABB:n laajemmissa energianhallintaratkaisuissa, joissa koko sähköjärjestelmää voidaan valvoa ja optimoida yhdestä näkymästä

Tarvitsetko lisätietoa?

Edut

Mallisto

 

  
 

M4M 2X​

M4M 20​

M4M 30​

M4M 32

Asennus DIN-kisko Etupaneeli Etupaneeli Etupaneeli
Virta, jännite, taajuus ✔​ ✔​ ✔​ ✔​
Teho ja energia (pätöenergia, loisenergia ja näennäisenergia) ✔​ ✔​ ✔​ ✔​
Tariffit​ *​ ​ ✔​ ✔​
THD (I, VLN, VLL)​ ✔​ ✔​ ✔​ ✔​
Erilliset yliaallot​ **​ ​ 40.​ 63.
Epätasapainot (I, VLN, VLL) ✔​ ​ ✔​ ✔​
Nollavirta Laskettu Laskettu Mitattu Mitattu
Tarkkuus (IEC 62053-22)​ 0,5S​ 0,5S​ 0,5S​ 0.2S (5A)
IEC 61557-12​ ✔​ ✔​ ✔​ ✔​
MID​ ​ Valinnainen Valinnainen  
Bluetooth Low Energy​ ✔​ ✔​ ✔​ ✔​
Tiedonsiirtoprotokollat Modbus RTU, 
Modbus TCP/IP​
Modbus RTU, Modbus TCP/IP,​
Profibus DP-V0, BACnet/IP​
Modbus RTU, Modbus TCP/IP,​
Profibus DP-V0, BACnet/IP​

Modbus RTU 
Modbus TCP/IP

 

RJ45-ketjutus (Ethernet-malli)*​ ✔​ ​ ✔​ ✔​

  * Vain +RTS-paketin kanssa

** 25. +PQ1-paketin kanssa, 40. +PQ2-paketin kanssa

 

Setup4Meter – Nopea ja älykäs tapa M4M käyttöönotolle

Setup4Meter on ABB:n mobiilisovellus, joka tekee M4M‑verkkoanalysaattoreiden käyttöönotosta ja hallinnasta nopeaa ja vaivatonta.

Setup4Meter on ABB:n mobiilisovellus, joka tekee M4M‑verkkoanalysaattoreiden käyttöönotosta ja hallinnasta nopeaa ja vaivatonta.

Yhteys M4M-mittariin tapahtuu langattomalla Bluetooth-yhteydellä. Sovelluksen avulla konfiguroit laitteet, luet yli 100 KPI‑arvoa ja hallitset kaikkia M4M‑laitteita yhdestä näkymästä ilman tarvetta käyttää laitteen omaa näyttöä.

Setup4Meter nopeuttaa käyttöönottoa, vähentää virheitä ja mahdollistaa asetusten kopioinnin laitteelta toiselle muutamalla napautuksella. Selkeä käyttöliittymä, templatemallien tuki ja helppo datan tuonti/vienti tekevät siitä tehokkaan työkalun asentajille, suunnittelijoille ja kiinteistöjen ylläpidolle. 

Ekip connect -ohjelmisto

Ekip Connect -ohjelmisto

Intuitiivinen käyttöliittymä laitteen käyttöönottoon ja visualisointiin, Ekip Connect -ohjelmisto tukee käyttäjää M4M-verkkoanalysaattorien hallinnassa tuotteen koko elinkaaren ajan.


M4M-verkkoanalysaattorien asetusten määrittely voidaan helposti suorittaa etänä Ekip Connect -ohjelmiston kautta. Ekip Connect tarjoaa asiakkaille myös vakioidun käyttöliittymän yksittäiseen laitteeseen. Jokainen parametri voidaan visualisoida hetkellisenä tai historiallisena arvona (M4M30) intuitiivisilla kaavioilla, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti analysoida mittaustiedot ja antaa mahdollisuuden ladata M4M:n flash-muisti kokonaan tietokoneelle. Ekip Connect mahdollistaa yhteyden M4M-verkkoanalysaattoreihin Modbus RTU:n tai Modbus TCP / IP:n kautta.

Tärkeimmät sovellukset

Commercial buildings
Liikerakennukset

• Energiankäytön reaaliaikainen seuranta
• Sähkön käytön valvonta maksujen ja sakkojen välttämiseksi
• Erillisten osastojen tai vuokralaisten tarkka erottelu ja välilaskutus

Industrial buildings
Teolliset rakennukset

• Sähköverkon valvonta ennaltaehkäisemään sähkökatkoja, laitevikojen ja kriittisten toimintojen keskeytymisen estämiseksi
• Energian käytön seuranta ja parannuskohteiden tunnistaminen: energiakustannuksissa säästäminen vähentämällä samalla teollisuuskiinteistöjen kasvihuonepäästöjä

Data centers
Datakeskukset

• Sähkön laadun ja luotettavan sähkönsyötön kattava valvonta ja yliaaltojen lähteiden tunnistus datakeskuksessa.
• Asennettujen laitteiden vahingoittumisen ja toimintoihin vaikuttavien häiriöiden ennaltaehkäisy.

M4M verkkoanalysaattorit
Sairaalat

• Sähköisten parametrien ja sähkön laadun kattava valvonta
• Käyttöasteen ylläpito yhdessä kriittisimmistä ja eniten tehoa vaativista loppukäyttäjien kuormista

UKK


1. Miten M4M 20 ja M4M 30 eroavat toisistaan?

M4M 20 tukee kattavaa sähköparametrien valvontaa (mm. virta, jännite, energia ja teho) ja sähkön laatua koskevia perusominaisuuksia (mm. THD).

M4M 30 mittaa muitakin sähkön laadun tunnuslukuja (mm. yliaallot enintään 40. yliaaltoon saakka ja nollavirran mittaus) ja tukee edistyneitä tiedontallennusominaisuuksia.

M4M 32 on 0.2S tarkkuusluokan energiamittaus ja yliaaltojen mittaus enintään 63. yliaaltoon saakka.


2. Voidaanko tämä tuote asentaa suoraan ilman virtamuuntajaa?

Ei. M4M:ää ei voida käyttää suoraan sähkön mittaukseen. Kaikki M4M-mallit liitetään joko …/ 1 A:n tai …/ 5 A:n virtamuuntajiin. Tämä ei koske M4M Rogowski -malleja. M4M Rogowski -mallit toimivat vain R4M Rogowski -kelojen kanssa.


3. Tarvitaanko ulkoisia jännitemuuntajia, jotta 690 V L-L voidaan mitata?

Ei, kaikkien M4M-mallien mitattava enimmäisjännite on 400 V L-N, siis 690 V L-L, ilman jännitemuuntajia. Suuremmissa jännitteissä voidaan käyttää jännitemuuntajia.


4. Mitkä tiedonsiirtoprotokollat ovat käytettävissä?

Sekä M4M 20- että M4M 30 -malleissa on käytettävissä useita tiedonsiirtoprotokollia: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 ja BACnet/IP. Jokaisessa tuotemallissa on yksi sulautettu tiedonsiirtoprotokolla.

Ohjevideot [EN]

Tuotteet ja dokumentit

Esitteet ja videot
Tekniset dokumentit
Tuotteet
Loading documents

Lisätietoja

Select region / language