InSite monimittaus-järjestelmä

Seuraa energiavirtoja helposti

InSite-monimittausjärjestelmä on ratkaisu älykkääseen energianmittaukseen ja mittaustietojen keräämiseen sähkönjakelujärjestelmän eri kohdissa.

Ohjausyksiköllä kerätään tietoja mittaus- ja muista laitteista, ja kerätyt mittaustiedot tai muu tilatieto voidaan nähdä ja analysoida InSite-verkkopalvelimessa tai jakaa muihin järjestelmiin.

  • Joustava ja skaalautuva mittausratkaisu eri tarpeisiin
  • Mukauta järjestelmä kaikkiin sovellustarpeisiin asentamalla laajennusmoduulit kompaktiin SCU200*-ohjausyksikköön
  • Liitä myös sähköautojen laturit, aurinkosähköjärjestelmät jne. samaan järjestelmään
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български

Tarvitsetko lisätietoa?

Edut

Picto_Large_space_1
Skaalautuvuus
  • Monenlaiset keskukset sähkönjakelussa
  • Uudet ja jälkiasennettavat kohteet
  • Aina asuinrakennuksista teollisuuskohteisiin
ABBpictogram_arrows_multidirectional_500x500px
Joustavuus
  • Useat rajapinnat muihin järjestelmiin
  • Kenttälaitteita monipuolisesti liitettävissä
  • Reaaliaikaisten tietojen käyttö integroidun InSite-verkkopalvelimen kautta
Energiatehokkuus

  • Ymmärrä analysointitoiminnon avulla, mihin energia kuluu
  • Aseta hälytys ilmoittamaan poikkeavasta kulutuksesta
  • Kuormien ja laitteiden ohjaus ja ajastus

Tutustu valikoimaan


InSite-järjestelmä SCU200-ohjausyksiköllä

 
  • Etävalvonta monelle liitetylle laitteelle, mukaan lukien katkaisijat, mittarit, virtasensorit sekä sähköauton latausasemat ja aurinkosähköjärjestelmät
  • Varustettu yhdellä WiFi-portilla ja kolmella sarjaportilla (Ethernet RJ45, RS485 Modbus RTU, Insite-väylä)
  • Tiedonsiirtoa varten järjestelmä tukee Modbus RTU-, TCP-, REST API-, WiFi- ja Websocket-protokollia
  • ”Plug-in” asennus jopa viidelle laajennusmoduulille SCU200-ohjausyksikköön
  • Yhdistä jopa 160 virtasensoria tai laitetta, jotka on liitetty lattakaapelin kautta Insite-väylään
Laajennettavat moduulit
Lisävälineetön asennus jopa viidelle plug-in-laajennusmoduulille ohjausyksikköön (SCU200); moduulit tunnistuvat automaattisesti järjestelmässä.
SCU200 verkkopalvelin

InSite-verkkopalvelin mahdollistaa käyttöliittymän kenttälaitteiden välittämään reaali- ja historiadataan. Lisäksi se tarjoaa opastetun käyttöönoton, kustannuslaskentatoiminnon sekä automatisoituja toimintoja.


InSite-järjestelmä SCU100-ohjausyksiköllä

  • Kerää mittausdataa jopa 16 energia- ja tehomittarista sekä 96 virtasensorista ja digitaalisesta sensorista samanaikaisesti.
  • Integrointi muihin järjestelmiin, joka tukee useita protokollia (Modbus RTU, TCP tai SNMP v1, v2 ja salattu v3).
  • Kaksi tiedonsiirtorajapintaa takaa helpon liitämisen muihin järjestelmiin: LAN (TCP/IP tai Modbus TCP) ja RS485 (Modbus RTU).
SCU100 verkkopalvelin

InSite-verkkopalvelin sisältää useita esikonfiguroituja sivuja, joiden avulla voit seurata, vertailla ja jäsentää reaaliaikaista ja historiallista dataa. Lisäksi voidaan määrittää automaattisia toimintoja, jotka reagoivat nopeasti valittuihin tapahtumiin

SCU200 verkkopalvelimen ominaisuudet

Ymmärrä kulutuksesi ja minimoi kustannukset reaaliaikaisella datalla

  • Mukauta widgetit reaaliaikaisten näkymien saamiseksi yhdistettyjen laitteiden energiadataan
  • Yhdistä kulutustietoja ja havaitse poikkeamat kulutustrendeissä
  • Tunnista parannuskohteet ja vähennä energiakustannuksia

Energiakustannukset helposti haltuun

  • Laske kustannukset kaikille kulutustyypeille (sähkö, lämpö, vesi, kaasu jne.)
  • Lisää sopimushinnat ostetulle ja myydyille sähkölle – näin saat tarkan kuvan nettokustannuksista

Yksinkertaista integroitujen laitteiden etäohjaus

  • Ohjaa Insite DO-lähtöjä
  • Kirjoita komento suoraan liitettyjen Modbus-laitteiden rekistereihin

Nopea käyttöönotto automaattisella laitetunnistuksella

  • Yhdistä laitteet yhdellä napsautuksella – automaattinen tunnistus löytää kaikki integroidut laitteet hetkessä
  • Integroi kolmannen osapuolen Modbus-laitteet helposti massarekisterin latauksen avulla
  • Vie dataa rakennusautomaatiojärjestelmään parantaaksesi yhteen toimivuutta ja yksinkertaisuutta

Liitettävät laitteet

Alla luetellut laitteet ja lisävarusteet tunnistetaan automaattisesti InSite-järjestelmässä heti, kun ne yhdistetään.

UKK


Kuinka monta lisämoduulia voidaan liittää yhteen SCU200-ohjausyksikköön?

Jokaisella moduulilla on omat virrankulutusvaatimuksensa, ja yleisesti ottaen SCU200-yksikköön voidaan liittää jopa 5 lisämoduulia. Tämä määrä voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta laitetta on liitetty SCU200:n alapuolelle ja mikä teholähde on käytössä: PS-1 vai PS-2.


Onko liitettävien laitteiden määrässä ja tyypissä rajoituksia?

SCU200 ohjausyksikkö

SCU100 ohjausyksikkö


InSite-väylä: voidaan kytkeä jopa 32 'pistettä', joissa:

  • Yksi CMS-virta-anturi vastaa yhtä pistettä
  • Yksi DMxx I/O -moduuli vastaa neljää pistettä
  • Yksi INS-S/H smart contact vastaa yhtä pistettä

INS-HUB-laajennusmoduulin avulla voidaan lisätä 128 lisäpistettä, jolloin kokonaismäärä on 160 pistettä

InSite-väylä: voidaan kytkeä jopa 96 'pistettä', joissa:

  • Yksi CMS virta-anturi vastaa yhtä pistettä
  • Yksi DMxx I/O-moduuli vastaa neljää pistettä
  • Yksi INS-S/H smart contact vastaa yhtä pistettä

Modbus-laitteita:

  • Modbus RTU -laitteita enintään 16 laitetta
  • Ethernet–Modbus TCP -laitteita enintään 32 laitetta

Modbus-laitteita:

Modbus RTU ja Ethernet–Modbus TCP laitteita voidaan liittää yhteensä enintään 16 laitetta 


Minkälaista laitekokoonpanoa SCU200 voi tukea kun käytetään ulkoista DC-teholähdettä?

SCU200 tukee enintään 18 W kokonaistehoa, kun käytetään ulkoista DC-teholähdettä. Laitekokoonpanon kokonaistehon voi laskea excel-tiedostolla. Siirry tiedostoon tästä: Power Supply calculator 1.xlsx.

Kuinka monta widgettiä ja näkymää voidaan luoda SCU200 verkkopalvelimella?

Widgettejä, koontinäyttöjä ja automaatioita voidaan luoda rajattomasti, mutta liiallinen automaatioiden määrä saattaa hidastaa vasteaikaa.

Kuinka monta Modbus TCP -laitetta voidaan liittää SCU200-ohjausyksikköön?

Laiteohjelmistoversiolla 1.3 voidaan liittää jopa 32 Modbus TCP -laitetta.


Mistä löydän Rest API-dokumentit?


Voiko SCU200 viedä dataa Modbus RTUn kautta?

Ei, vain Modbus TCP:n kautta.

Miten valitsen PS-1 ja PS-2 moduulien välillä?

Laitekokoonpanon kokonaistehon voi laskea Excel-tiedostolla Power Supply calculator 1.xlsx.


Kuinka monta SCU200-orja laitetta voidaan yhdistää pää-SCU200-yksikköön?

Jopa 12 SCU200-orjaa voidaan yhdistää, pää- ja orjayksiköiden välinen tiedonsiirto tapahtuu Rest API:n kautta.


Miten SCU200-konfiguraatio voidaan tallentaa?

SCU200-konfiguraatio voidaan tallentaa tiedostoksi, mukaan lukien luodut widgetit ja automaatiot. Tiedostot salataan ja ne voidaan siirtää toiseen SCU200:een, mutta niitä ei voi katsella tietokoneilla.


Miten SD-muistikorttia voidaan käyttää SCU200?

SD-korttia voidaan käyttää historiatietojen tallennukseen, asetusten vientiin tai tuontiin sekä raporttien lataamiseen. Jos korttia käytetään historiatietojen tallennukseen, sitä ei voi käyttää muihin toimintoihin, ja tiedot salataan.


Onko SC200:ssa Modbus-rekisterikartta?

SCU200:ssa on dynaaminen Modbus-rekisteri kartta, joka muodostuu liitetyistä laitteista. Rekisteri kartta voidaan ladata InSite-verkkopalvelimelta kohdasta System Setup > Communication > Modbus.


Voiko toinen SCU200 liittää Modbus TCP-orjana?

Kyllä, toinen SCU200 on mahdollista määritellä Modbus TCP-laitteena toiseen SCU200-yksikköön.


Voidaanko INS-E3:n CT-S-antureiden kaapelia jatkaa?

Niitä voidaan jatkaa jopa 5 metriin asti, kunhan käytetään samaa poikkipinta-alaa olevia kierrettyjä kaapeleita.

Tuotetiedot ja dokumentit

Aloita tästä
Tuotteet
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language