Virtamuuntajat

Epäsuoraan sähkönmittaukseen

Keyvisual_CTs

Luotettavat ja pienikokoiset virtamuuntajat on suunniteltu optimoimaan asennusta sekä tilantarvetta. 

Isojen virtojen mittaukseen tarvitaan virtamuuntajia, jotka muuntavat mitattavan ensiövirran pienemmäksi mittalaitteelle soveltuvaksi toisiovirraksi. ABB virtamuuntajissa on standardi 5 A toisiovirta, joka on yleisesti soveltuva eri sähkö-/energiamittareissa. 

Virtamuuntaja valikoima kattaa ensiö virta-alueen 50 A aina 6000 A:iin asti ja useita eri kokoja, kaapelille sekä virtakiskoille. 

 

Tutustu koko valikoimaamme löytääksesi sopivimmat virtamuuntajat.

Tarvitsetko lisätietoa?

measure
Tarkka ja luotettava mittaus

Luotettavat IEC 61869-2 -standardin mukaiset tarkkuusluokan 0,5 ja 1 pienjännitevirtamuuntajat.

speed
Helppo ja aikaa säästävä valinta

Valikoimasta löytyy sekä uudis- että jälkiasennukseen soveltuvat virtamuuntajat, suljetut sekä avattavat mallit eri asennusvaihtoehdoilla.

space saving
Kattava valikoima

Optimoitu valikoima kattaa virta-alueen 50 A:sta aina 6000 A:iin asti. Useita kokoja, jotka soveltuvat sekä kaapelille että virtakiskolle.

wide range
Vaivaton asennus, ei seisokkeja

Pieni koko säästää tilaa kojeistoissa. Avattavat virtamuuntajat sopivat täydellisesti jälkiasennuksiin, jolloin vältytään seisokkiajalta. Ihanteellinen ratkaisu kriittisiin sähkösovelluksiin.

Tuotteet

CTA-virtamuuntajat ja DIN-kisko TRF M -virtamuuntajat
CTA-virtamuuntajat

Tyyppi: Ensiökäämitty
Ensiövirta: 20 A-100 A
Toisiovirta: 5 A

CT1M-C
CT1M-C-virtamuuntaja

Tyyppi: Avattava
Ensiövirta: 100 A - 300 A
Toisiovirta: 5 A

Usein kysytyt kysymykset


Voiko virtamuuntajien väärä asennus vaikuttaa liitettyjen laitteiden mittauksiin?

Ilman muuta. Toisiopuolen liitinten väärin päin tehdyt kytkennät tai ensiövirran väärä suunta voivat vääristää mittauslaitteiden lukemia. Mainituissa tilanteissa mittauslaite mittaa toisiovirtaa, joka kulkee todellista päinvastaiseen suuntaan. Tämän seuraukset riippuvat siitä, miten mittauslaitteen laiteohjelmisto on suunniteltu.

Yksisuuntaisen mittarin (lukema kahdesta kvadrantista) väärästä virran suunnasta saattaa tulla virheilmoitus. Virheilmoitusta ei välttämättä anneta, vaan laitteen mittaustulos on väärä tai mittausprosessi keskeytyy.

Kaksisuuntaisessa mittarissa (lukema neljästä kvadrantista) tilanne saa aikaan sen, että tuotu sähkö mitataan vietynä sähkönä ja päinvastoin.


Tarvitseeko virtamuuntajien toisiopuolen liittimet maadoittaa?

Virtamuuntajien toisiopuolen liitinten maadoitus tuottaa maayhteyden virtamuuntaja vian varalta. Maadoitus ehkäisee henkilöille aiheutuvia vaaratilanteita ja mittarin vaurioitumisriskiä. Maadoitus ei vaikuta ABB:n laitteiden mittauksiin. Kytkennän yhteydessä suositellaan siis aina noudattamaan mittauslaitteiden mukana toimitettuja käyttöohjeita ja paikallisia määräyksiä.

Miten energiamittarin ja vastaavan virtamuuntajan tarkkuus käytännössä vaikuttaa mittaustulokseen?

Jotta verkkoanalysaattorista tai energiamittarista sekä virtamuuntajasta koostuvan mittausyksikön tarkkuutta pystytään
arvioimaan, voidaan kokonaistarkkuus laskea seuraavalla kaavalla: 

Miten energiamittarin ja vastaavan virtamuuntajan tarkkuus käytännössä vaikuttaa mittaustulokseen? 

Tuotteet ja dokumentit

Esitteet
Tuotteet
Dokumentit
Loading documents

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language