Pistorasiat
DIN-kiskoon asennettavien pistorasioiden avulla laitteet, työkalut tai sähköiset ja elektroniset ei-modulaariset laitteistot voidaan liittää siviili- ja teollisuuskäyttöisiin sähkökojeistoihin.
ABB:n DIN-kiskoon asennettavia pistorasioita on saatavilla seuraavin vaihtoehdoin:
- Jännitteen merkkivalo
- Integroitu varoke kuormien valikoivaan suojaukseen ja palvelun jatkuvuuden ylläpitoon
- IP30-suojaus (suljettuna)
Edut
- ABB:lla on erittäin laaja valikoima DIN-kiskoon asennettaviapistorasioita, johon sisältyy 17 seitsemän maan – Italian, Ranskan, Saksan, Englannin, Sveitsin, Australian ja Argentiinan – standardien mukaista mallia, jotka soveltuvat käyttöön noin 180 eri maassa.
- Turvaluukut: pistorasioiden aukot suojataan
Ominaisuudet
- Hyvänkokoiset liittimet, jotka ovat riittävän turvallisia luotettavaan johdotukseen
- Integroitu varoke ja merkkivalo