OVR PV 1500

Ainutlaatuinen tuote markkinoilla

Aurinkosähkömarkkinat ovat nyt siirtymässä korkeampiin jännitteisiin yli 1 000 V:n sovelluksissa. Tähän saakka meiltä saatavilla oleva valikoima on koostunut kahdesta luokituksesta, jotka soviat vain 600 V:n ja 1 000 V DC:n laitteistoihin.

Nyt olemme lanseeraneet OVR PV -sarjalle uuden 1 500 V DC -luokituksen. Me olemme näin ollen ensimmäisiä, jotka voivat tarjota ratkaisun tällaisiin sovelluksiin.

Edut

  • Parempi tuotto sijoitukselle
  • Parempi tuotto loppukäyttäjän sijoitukselle: olemme tähän mennessä ainoa yritys, joka mahdollistaa PV-ylijännitesuojien käytön 1 500 V DC -laitteistoissa. Korkeamman jännitteen ansiosta aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa enemmän energiaa pilvisissäkin olosuhteissa, jolloin loppukäyttäjä voi ansaita enemmän samassa ajassa!
  • Kustannuksista voidaan säästää: lisäsuojaa ei tarvita, sillä OVR PV 1 500 V DC on itsesuojattu 10 kA:han saakka.
  • Suunniteltu tulevaisuutta ajatellen: konsultti voi valmistaa mallinsa heti tuotteilla, jotka ovat jo tulevan standardin mukaisia. Olemassa olevan mallin muokkaukseen ei kulu aikaa
  • Turvallisuutta ilman kompromisseja: koko PV-sarjaamme on asennettu patentoituterminen irtikytkentä PV-laitteiston alhaiselle tasavirralle.

Ominaisuudet


  • Vastaa EN 50539-11 (painos marraskuulta 2013) -standardia, joka on maailman ensimmäinen standardi, jossa määrätään testejä ylijännitesuojalaitteiden turvallisuuden takaamiseksi aurinkosähkölaitoksissa
  • Enimmäiskäyttöjännite 1 500 V DC
  • Saatavilla IEC- ja UL-versio
  • Itsesuojattu oikosuluilta tuotteen käyttöiän päättyessä 10 kA:han saakka.
DIN-rail

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tutustu myös

Select region / language